기사

지능형 광원 엔진 플랫폼

기술 논문 개요

생명과학 분야를 위한 지능형 광 엔진 플랫폼
형광 데이터의 품질은 최대 소비 전력이 아니라 전력 독립적 노이즈에 의해 결정된다.

형광 분석 기기는 더 넓은 시야, 더 빠른 스캔 속도, 프레임당 더 높은 데이터 밀도 등 더 높은 처리량을 요구받고 있습니다. 이러한 모든 요소는 더 많은 여기 전력을 요구하지만, 와트수를 높이면 전력 설정에 따라 달라지는 노이즈와 빔 불안정성이라는 더 근본적인 문제가 드러납니다. DPSS 노이즈가 좁은 작동 범위 밖으로 치솟거나 스펙클 아티팩트가 50 μm 광섬유 출력을 손상시킬 경우, 처리량 향상 효과는 데이터 품질 저하로 인해 무의미해집니다.

이 백서에서는 Novanta의 FUSIONultra 구성 가능 광 엔진 플랫폼을 소개합니다. 이 플랫폼은 다중 라인 여기(최대 4개 파장, 라인당 1 W를 50 μm 광섬유로 출력), 서브 마이크로초 단위의 변조(다이오드 라인에서 상승 시간 <50 ns, DPSS에서 <200 ns), GEMultra+ 가변 광 감쇠기를 통한 출력에 독립적인 3데케이드 동적 범위, 그리고 스펙클 대비를 10% 미만으로 유지하는 통합 스펙클 제거 기능을 포함합니다.

주요 요점은 다음과 같습니다:

  • 왜 피크 광출력이 아닌, 출력에 독립적인 노이즈가 형광 분석기의 전체 동적 범위에서 데이터 품질을 제한하는가
  • 기존 DPSS 광원과 달리 GEMultra+ 가변 광 감쇠기가 2 mW에서 1000 mW에 이르는 범위에서 일정한 노이즈 수준을 유지하는 방식
  • 서브 마이크로초 단위의 변조가 시퀀싱, 세포 계수법 및 초고해상도 워크플로우에서 처리량을 실질적으로 향상시키는 경우
  • ULTRALOQ™가 제공하는 것: 이색적인 형상(팔각형, 직사각형)을 포함하여 50 μm까지 작은 코어에 대한 안정적인 광섬유 결합
  • 측정된 상승 시간, 노이즈 프로파일 및 스펙클 콘트라스트 데이터를 포함한 실용적인 4색 구성 예시(405/488/561/638 nm)

전체 백서를 다운로드하여 전체 동적 범위에서 측정된 노이즈 프로파일, 다이오드 및 DPSS 레이저 라인의 상승 시간 데이터, 50 μm 파이버 출력에서의 스펙클 콘트라스트 결과를 확인해 보십시오. 이는 Novanta뿐만 아니라 모든 멀티라인 라이트 엔진에 적용할 수 있는 평가 프레임워크입니다.

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

유료 콘텐츠

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form