기술 논문 개요
초고속 레이저 잡음 측정: 0.02% RMS 미만
RMS 0.02% 미만에서는 상용 잡음 측정기가 더 이상 정확한 측정값을 제공하지 못합니다.
초고속 및 Ti:사파이어 연구자들에게 펌프 레이저 노이즈는 주요한 실험 오차 원인 중 하나이지만, 현대의 노이즈 플로어(0.1% RMS 미만) 수준에서는 상용 측정 시스템이 ND 필터 간섭, 픽오프 웨지 인공 신호, 대역폭 제한 등으로 인해 잘못된 측정값을 산출하기 시작합니다. 문제는 상용 검증 도구가 실제로 이를 측정할 수 없는 상황에서, 레이저의 공시된 잡음 사양을 어떻게 신뢰할 수 있느냐는 것입니다.
Laser Quantum(Novanta 브랜드)의 이 기술 가이드에서는 Laser Quantum이 자사의 CW 가시광선 레이저에서 0.02% RMS 미만의 노이즈를 측정하기 위해 사용하는 3단계 독자적 방법론을 설명합니다. 여기에는 세라믹 플레이트 디퓨저 프론트엔드(ND 필터 없음), 6 MHz 맞춤형 광검출기, 1024샘플 고속 평균화, 그리고 출하 전 각 레이저를 설계 사양에 따라 검증하는 최소 300시간의 번인 테스트가 포함됩니다.
주요 내용은 다음과 같습니다:
- 동조기 내 주파수 배가 레이저가 왜 본질적으로 약 3% RMS의 노이즈를 갖는지 — 오랫동안 제기되어 온 “그린 문제”
- Laser Quantum의 캐비티 및 전자 기술 혁신이 지난 17년 동안 어떻게 노이즈 플로어를 RMS 0.02% 미만으로 낮췄는지
- 레이저 노이즈 측정이 가장 중요한 시점: 800 kHz 전달 함수가 생존 여부를 결정하는 Ti:사파이어 펌핑
- 3단계 측정 시스템의 구성 요소: 세라믹 플레이트 디퓨저, 6 MHz 광검출기, 1024샘플 평균화, 300시간 번인 테스트
- 노이즈 사양을 정확하게 검증하기 위해 제조업체급 인프라가 필요한 이유에 대한 실질적인 이해
전체 기술 문서를 다운로드하여 17년에 걸친 RMS 노이즈 저감 과정, Laser Quantum이 출하되는 모든 레이저에 적용하는 3단계 측정 방법론, 그리고 0.02% RMS 미만의 성능을 뒷받침하는 공학적 근거를 확인하십시오. 독립적으로 검증할 수 없는 펌프 레이저를 사용하여 Ti:사파이어 실험을 진행하기 전에 반드시 확인해야 할 내용입니다.