성공 사례

맞춤형 소아용 보조기의 추적, 추적 관리 및 품질 보증 개선

과제 완제품에 대한 수작업 조각 공정을 대체하기 적용 사례 곡면 표면에 레이저 마킹 및 코딩 적용 해결 방안 25와트 CO₂ 레이저와 2축 레이저 마킹 헤드의 결합 Cascade DAFO, Inc.는 발 및/또는 발목에 어느 정도 자발적 제어 능력이 부족한 소아 및 성인 환자를 위한 최초의 동적 발목-발 보조기(DAFO®)를 출시했습니다. 경직된 AFO 보조기와는 달리, 얇고 유연한 특허…

과제

완제품에 대한 수작업 조각 공정을 대체하기

적용 사례

곡면 표면에 레이저 마킹 및 코딩 적용

해결 방안

25와트 CO₂ 레이저와 2축 레이저 마킹 헤드의 결합

Cascade DAFO, Inc.는 발 및/또는 발목에 어느 정도 자발적 제어 능력이 부족한 소아 및 성인 환자를 위한 최초의 동적 발목-발 보조기(DAFO®)를 출시했습니다. 경직된 AFO 보조기와는 달리, 얇고 유연한 특허 받은 DAFO 디자인은 움직임의 자유를 제공하면서도 발과 발목을 위험으로부터 보호하여, 환자가 올바른 발/발목 자세를 유지하고 이동성을 증진시키며, 궁극적으로 서기 및 걷기 능력의 성공률을 높이는 데 도움을 줍니다.  

캐스케이드 DAFO는 환자가 색상, 패턴, 장식용 그래픽 요소를 직접 선택하여 기기를 개인화할 수 있도록 함으로써 소아용 보조기 분야를 한 단계 더 발전시켰습니다. 특히 어린 환자들에게 이는 매우 중요한 기능입니다.

캐스케이드 DAFO의 사업 개발 및 교육 담당 이사이자 COA 자격을 보유한 로레타 셸던(Loretta Sheldon)은 “아이들이 직접 선택한 디자인을 보면, 아이들이 자신의 건강 관리에 적극적으로 참여하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 이는 아이들이 보조기를 착용할지 여부를 결정하는 데 매우 큰 차이를 만듭니다.”라고 말했습니다. 

맞춤형 및 기성 DAFO 디자인을 모두 갖추고 있으며, 환자들이 선택할 수 있는 장식 옵션이 말 그대로 수백 가지에 달하는 만큼, 캐스케이드 DAFO에서의 제품 추적 및 품질 관리는 필수적입니다.

원래 캐스케이드 DAFO는 각 DAFO를 추적하기 위해 휴대용 각인기를 사용하여 작업 번호, 제조 날짜 및 특허 번호를 기록하는 방식으로 관리했습니다. 이 공압식 각인 도구는 무겁고 소음이 심해 직원들이 한 번에 몇 시간씩 작동하기 어려웠습니다. 실수가 발생하면 종종 작업을 처음부터 다시 시작해야 했으며, 각인된 표시가 가독성이 떨어지는 경우도 있어 보증 관련 문의나 재주문 지연으로 이어질 수 있었습니다.

게다가 캐스케이드 DAFO의 사업 영역이 유럽 지역으로 확대되면서, 유럽에서 판매되는 모든 조립식 보조기 제품에 CE 마크를 부착해야 한다는 유럽연합(EU)의 요구 사항과 같은 새로운 과제가 대두되었습니다. 이러한 추가 요건으로 인해 수동 각인 도구는 작업에 부적합한 것으로 판명되었고, 캐스케이드 DAFO는 CE 마크를 포함시키기 위해 모든 열성형 금형을 재가공해야 하는 비용이 많이 드는 대안을 고려해야만 했습니다.  

더 나은 해결책을 모색하던 캐스케이드 DAFO의 제조 엔지니어들은 노반타(Novanta)의 브랜드인 신래드(Synrad)에 연락하여,CO₂레이저를 사용하여 폴리에틸렌(PE) 쉘에 마킹을 할 수 있는지에 대해 문의했습니다. Cascade DAFO와 긴밀히 협력한 Novanta의 애플리케이션 엔지니어링 매니저 저스틴 콘로이(Justin Conroy)는 25와트CO2레이저와 FH Flyer 마킹 헤드를 결합하는 것이 복합 곡면 DAFO 쉘에 마킹을 하는 데 완벽한 솔루션이라는 것을 신속하게 파악했습니다.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor didunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.