기사

레이저 적층 제조의 필수 요소

확장 가능한 레이저 적층 제조를 위한 요소 설계

레이저 기반 적층 제조 환경에서 재현 가능한 품질, 공정 안정성 및 효율적인 규모 확대를 달성하기 위한 실용적인 가이드.

레이저 적층 제조는 엄청난 기회를 제공하지만, 성공 여부는 재료, 에너지 전달, 시스템 제어 간의 상호작용을 숙달하는 데 달려 있습니다.
이 전자책은 OEM 엔지니어와 운영 책임자에게 다음을 수행하는 데 필요한 통찰력을 제공합니다:

생산 공정 전반에 걸쳐 제작 일관성 향상
결함 및 재료 낭비를 줄임
시제품 제작 단계에서 확장 가능한 양산 단계로의 전환

이 전자책을 다운로드하여 고성능 레이저 적층 제조의 기반이 되는 엔지니어링 프레임워크와 시스템 수준의 전략을 확인해 보십시오.

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

유료 콘텐츠

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form