의료 솔루션
미용 및 피부과용 레이저 시스템
미용 및 피부과용 기기 제조업체들은 레이저 기술을 활용하여 다양한 임상 분야에서 정밀한 피부 시술을 수행합니다. 제모, 피부 재표면화 및 재생, 색소 침착 교정, 병변 치료에 사용되는 시스템은 레이저 제어, 스캔 유연성, 열 관리 측면에서 까다로운 요구 사항을 필요로 합니다.
미용 및 피부과 시스템 성능 향상
미용 및 피부과 시장은 단일 플랫폼 내에서 다양한 치료 방식을 지원할 수 있는, 더욱 소형화되고 다용도로 활용 가능한 기기를 향해 지속적으로 진화하고 있습니다. 기기 제조업체들은 파장 선택 및 스캔 패턴의 유연성과 에너지 균일성, 열 제어, 장기적인 신뢰성에 대한 엄격한 요구 사항 사이에서 균형을 맞춰야 합니다.
제모 및 색소 침착 치료 지원
제모 및 색소 침착 치료에는 특정 치료 깊이와 대상 부위에 맞춰 정밀하게 조절된 레이저 에너지 전달이 필요합니다. 시스템은 반복적인 치료 주기 전반에 걸쳐 일관된 성능을 유지하면서 유연한 작동 매개변수를 지원해야 합니다.
피부 재표면화 및 회춘을 위한 정밀 스캐닝
효과적인 피부 재표면화 및 회춘을 위해서는 과열을 방지하면서 예측 가능한 결과를 보장하기 위해, 더 넓은 치료 부위에 걸쳐 정밀하고 균일한 에너지 분포가 필요합니다. 스캐닝 시스템은 피부 표면 전체에 걸쳐 레이저 작용이 고르게 분포되도록 하기 위해 정확성과 일관성을 유지해야 합니다.
소형 의료 기기 통합을 위해 설계됨
미용 및 피부과용 레이저 기기는 레이저, 스캐닝, 제어 기능을 임상 환경에 적합한 소형이며 인체공학적으로 설계된 플랫폼에 통합해야 합니다. 각 하위 시스템은 효율적인 열 관리, 안정적인 작동, 그리고 기기 수준 소프트웨어 및 안전 시스템과의 원활한 연동을 지원해야 합니다.
당사의 의료 기술은 소형 고성능 미용 및 피부과용 레이저 기기를 개발하는 OEM 업체를 지원하기 위해 설계되었으며, 이 분야에서 정밀한 에너지 전달, 유연한 스캔 패턴, 균일한 시술 일관성은 환자 안전, 기기 신뢰성 및 임상적 사용 편의성에 있어 매우 중요합니다.
미용 및 피부과용 레이저 기술의 장점
반도체 레이저 가공의 이점은 다음과 같습니다:

균일한 레이저 에너지 전달
일관된 치료 범위와 제어된 열 상호작용을 지원합니다.

유연한 스캔 패턴
다양한 치료 유형 및 대상 부위를 지원합니다.

소형 시스템 호환성
소형 폼팩터의 의료 기기 아키텍처를 지원하도록 설계되었습니다.

시스템 수준의 통합
장치 제어 및 안전 시스템과 연동된 광학 기술.
OEM 기기 개발 및 플랫폼 진화 지원
미용 및 피부과 치료가 지속적으로 다양화됨에 따라, 기기 제조업체들은 일관성이나 안전성을 저해하지 않으면서도 새로운 치료 프로토콜, 폼 팩터 및 사용 편의성 기대치에 적응할 수 있는 레이저 기술을 필요로 합니다.
당사는 서브시스템 수준에서 OEM 개발 노력을 지원하며, CO₂ 레이저, 갈바노 스캐닝 기술 및 소프트웨어 기반 제어 플랫폼을 차세대 미용 및 피부과용 레이저 기기의 기술적 요구 사항에 부합하도록 돕습니다.
관련 제품
응용 테스트 요청
당사 팀과 협력하여 귀사의 과학 연구 또는 기기 개발 플랫폼 내에서 라이트 엔진 기술을 평가해 보십시오.