기사

고속 디지털 스캔 헤드와 스마트 제어 방식을 활용한 빠르고 정밀한 레이저 드릴링

기술 논문 개요

스마트 스캔 헤드 제어를 통한 빠르고 정확한 레이저 비아 드릴링

비아 드릴링 처리량은 레이저 출력이 아닌 스캔 헤드의 응답 시간에 의해 결정됩니다.

최신 HDI PCB 및 반도체 패키지 기판은 200~400 µm 피치로 ±7~15 µm의 위치 정확도를 가진 50~100 µm 비아 홀을 요구하며, 보드당 수십만 개에 달하는 비아 홀이 필요합니다. 이러한 대량 생산에서 스캔 헤드의 스텝 시간 1마이크로초와 레이저 발사 지연 1마이크로초는 드릴링 작업당 몇 시간 또는 몇 분으로 누적됩니다.

Novanta의 저자 6명이 집필한 이 기술 문서는 Cambridge Technology Lightning II Plus 스캔 헤드와 ScanMaster 컨트롤러가 다음 세 가지 측면을 통해 비아 드릴링 처리량을 어떻게 향상시키는지 설명합니다: 225 µs 스텝 응답 시간(300 µm 피치에서 4400 pps), 두 가지 스마트 제어 알고리즘(폐루프 및 자동 재보정 룩업 테이블을 갖춘 동적 개방 루프), 그리고 500,000홀 PCB당 8~10초를 절약해 주는 레이저 발사 조정 매개변수입니다.

주요 요점은 다음과 같습니다:

  • 왜 비아 드릴링 처리량이 스텝 응답, 제어 알고리즘, 레이저 타이밍의 상호작용을 통해 증대되는가
  • Lightning II Plus가 어떻게 225 µs의 스텝 응답(300 µm 피치에서 4400 pps)을 구현하는지
  • 폐루프 드릴링 제어와 자동 재보정 룩업 테이블을 적용한 동적 개방 루프 중 언제 어떤 방식을 선택해야 하는지
  • “레이저 발사 조정 시간” 매개변수의 기능 — 50만 홀 PCB당 8~10초 절감
  • 실용적인 듀얼 헤드 구성 선택: 빔 분할 대 빔 전환

Lightning II Plus의 계단 응답 측정 결과, ScanMaster 컨트롤러의 폐쇄 루프 및 개방 루프 알고리즘 세부 사항, 그리고 PCB 및 반도체 패키지 드릴링 라인이 스캔 헤드, 컨트롤러, 레이저 전반에 걸쳐 처리량 향상을 극대화할 수 있게 해주는 레이저 타이밍 최적화 프레임워크에 대한 전체 기술 문서를 다운로드하십시오. 경쟁사의 드릴링 기계가 귀사의 생산량을 앞지르기 전에 서둘러 확인하십시오.

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

유료 콘텐츠

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form