기술 논문 개요
전기차 배터리 양극 포일 절단을 위한 레이저 및 스캔 헤드 사양 설정
EV 배터리 생산 라인의 초당 미터 단위 처리량은 레이저 브랜드가 아닌 스캔 헤드 아키텍처에 의해 결정된다.
전기차 셀 생산은 초당 미터 단위의 롤-투-롤 방식으로 진행되며, 라인 관리자는 단순히 “레이저”를 구매하는 것이 아니라, 스캔 헤드, F-Theta 렌즈 및 레이저 소스가 함께 처리량을 높여주거나 서로를 저해하는 통합 절단 하위 시스템을 구매하는 것입니다. 잘못된 스캔 헤드 아키텍처나 잘못된 F-Theta 초점 거리를 지정하면, 레이저 소스가 병목 현상이 되기 전에 이미 m/s 처리량이 제한됩니다. 잘못된 레이저 모드(CW 대 ns 대 ps)를 지정하면, 라인 수명 동안 버(burr) 품질과 셀 안정성 위험 사이에서 타협해야 합니다.
이 기술 문서는 Novanta의 FIREFLY3D 디지털 3축 및 versia 하이브리드 2축 스캔 헤드를 통해 코팅된 구리 양극(100-150 µm)에 대한 CW / ns / ps 벤치마크 전체 결과를 기록하고 있으며 — 이 문서는 전기차(EV) 생산의 모터 측을 다루는 노반타의 관련 논문인 ‘헤어핀 스트리핑(Hairpin Stripping )’ 논문과 자연스럽게 연계되며, 여기서 카멜레온(Chameleon) 이중 파장 스캔 헤드와 파이어스타 i401(Firestar i401) CO₂ + 파이버 2단계 공정은 셀 및 고정자 제조 모두에 대한 레이저 라인 역량 지도를 완성합니다.
주요 요점은 다음과 같습니다:
- 왜 스캔 헤드 아키텍처가 구매자들이 과소평가하는 전기차 생산 라인의 핵심 요소인지 — 디지털 3축(FIREFLY3D) 및 하이브리드(versia) 선택이 다운스트림 렌즈 선택의 성능을 결정한다
- F-Theta 선택이 사양서에서 승패를 좌우하는 이유: 초점 거리가 길수록 스팟은 커지지만, 레이리 길이가 길어질수록 실제 포일 공차 조건 하에서도 공정 안정성이 확보됩니다
- CW(연속파) 파이버가 귀사의 라인에 적합한 경우, ns(나노초)가 속도와 품질의 균형을 제공할 때, 그리고 셀 안정성이 중요한 프리미엄 셀의 경우 ps(피코초)만이 유일한 해답이 되는 경우
- 실무에서 단일 공급업체의 EV 레이저 솔루션이 어떤 모습인지: 하나의 생태계 내에서 양극/음극 셀 절단 + 헤어핀 고정자 스트리핑 + 스캔 헤드 + 제어 인프라를 모두 지원
- 실용적인 조달 프레임워크: 레이저를 단독으로 사양화하지 마십시오 — 레이저-렌즈-스캔 헤드를 하나의 하위 시스템으로 사양화하고, 셀 측 및 모터 측 적용 사례 모두에 대해 공급업체를 검증하십시오
4가지 레이저 설정 전반에 걸쳐 절단 입구 및 출구 측면을 나란히 비교한 현미경 관찰 결과, 레이저 스캐닝 현미경으로 관찰한 버(burr) 및 클리어런스 프로파일, 정성적 순위 매트릭스를 확인하십시오. 또한 모터 측 공정에 대한 ‘헤어핀 스트리핑’ 관련 논문을 참조한 후, 평균 출력만을 기준으로 배터리 라인용 레이저 및 스캔 헤드 패키지를 사양화하십시오.