기사

초고해상도 현미경, 14nm 달성

기술 논문 개요

14 nm GSD 초고해상도 측정을 위한 적합한 레이저 소스 선정
GSD의 해상도 하한을 결정하는 것은 레이저 출력량이 아니라 ‘도넛 제로 콘트라스트’이다.

아베(Abbe) 기준에 따라 기존 공초점 현미경은 대략 여기 파장의 절반 수준에서 한계에 도달하는데, 이는 세포 관찰에는 적합하지만 다이아몬드 내에서 몇 나노미터 간격으로 떨어져 있는 쌍을 이룬 NV 센터를 찾는 데는 무용지물이다. 기저 상태 고갈(GSD) 기술은 도넛 모양의 빔으로 형광을 포화시킴으로써 이러한 한계를 극복한다. 그러나 달성 가능한 해상도는 도넛의 최저점이 실제로 얼마나 어두운지에 따라 결정된다. TEM₀₀ 모드 순도를 유지하지 못하거나 출력이 증가함에 따라 조준이 어긋나는 레이저는 진정으로 어두운 도넛 최저점을 생성하지 못하며, 이로 인해 해상도 대 출력 곡선이 예상보다 일찍 평탄해진다.

이 기술 논문은 울름 대학교의 페도르 옐레즈코(Fedor Jelezko) 교수 연구팀이 개발한 GSD 광학 설계를 기록한 것으로, 전체 출력 범위에서 빔 순도와 조준 안정성을 유지하면서 Novanta Laser Quantum gem 532 nm 여기광의 출력을 8.3, 17.3, 38, 85 mW로 조정함으로써 달성되었으며, 전체 출력 범위에서 빔 순도와 포인팅 안정성을 유지했고, 분해능-출력 곡선은 GSD 포화 모델에 부합합니다.

주요 요점은 다음과 같습니다:

  • 왜 순수 레이저 출력이 아닌 도넛 빔 품질이 궁극적인 해상도 하한을 결정하는가: 0이 아닌 도넛 최소값이 포화 현상보다 먼저 해상도를 제한하기 때문이다
  • NV-센터 형광 포화가 회절 한계 이미징을 출력 확장 가능한 초해상도로 전환하는 원리 — 그리고 확장 과정에서 유지되는 레이저 소스 사양
  • 일반 532 nm 레이저 소스 대신 안정화된 gem 532를 선택해야 하는 경우: 빔 조준 및 모드 순도를 유지하면서 동일한 레이저가 8 mW와 85 mW를 모두 달성해야 하는 응용 분야
  • Gem 532가 GSD에 제공하는 이점: TEM₀₀ 모드 순도, 전체 출력 범위에서 낮은 조준 드리프트, 그리고 해상도 대 출력 보정 신뢰성을 보장하는 장기적 안정성
  • 실용적이고 미래 지향적인 참고 사항: NV-센터 초고해상도는 양자 정보 처리(결합 큐비트)와 생물학(나노 다이아몬드 상의 단백질)의 교차점에 위치하며, 이는 동일한 레이저가 지원하는 두 가지 성장 시장입니다

울름 대학교 연구팀이 제공한 GSD 광학 레이아웃 다이어그램에 대한 전체 기술 논문을 다운로드하십시오. 공초점 한계에서 14 nm까지 어두운 반점의 붕괴를 보여주는 4단계 출력 이미지 시리즈, 그리고 해상도 대 출력 피팅 결과를 확인하십시오. 그렇지 않으면 평균 출력 사양만으로 532 nm 광원을 선정했다가, 85 mW에서 레이저 출력이 아닌 빔 품질이 해상도를 제한한다는 사실을 뒤늦게 깨닫게 될 것입니다.

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

유료 콘텐츠

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form