기술 논문 개요
CO₂ 레이저를 이용한 폴리프로필렌 필름의 최적 가공
폴리프로필렌 필름은 투명하거나 불투명한, 단층이든 적층형이든 상관없이 현대 유연 포장재 및 라벨 분야의 주력 소재입니다. 대부분의 PP 절단 가공업체는 대부분의 CO₂ 레이저가 기본으로 10.6 µm 파장을 지원하기 때문에 이 표준 파장을 사용합니다. 또한 이들은 절단면의 황변, 하단 라이너의 긁힘, 그리고 레이저가 이론적으로 달성할 수 있는 수준보다 훨씬 낮은 라인 처리량을 초래하는 절단 속도 문제를 감수하며 작업하고 있습니다.
Novanta 애플리케이션 연구소에서 발간한 이 기술 문서는 폴리프로필렌의 C-C 결합이 10.27 µm에서 흡수 피크를 생성하는 물리적 원리를 도출하고, Synrad p150 레이저를 10.2 µm 파장으로 전환했을 때 얻는 이점을 다음과 같이 기록하고 있습니다: 140 µm 적층 필름에서 22%, 80 µm PP에서 최대 80%의 속도 향상이 이루어졌으며, 황변과 라이너 흠집 현상이 완전히 제거되었습니다.
주요 내용은 다음과 같습니다:
- 폴리프로필렌의 C-C 분자 화학 구조가 10.27 µm에서 흡수 피크를 생성하는 이유 — 이는 10.2 µm 레이저 파장과 일치합니다.
- 동일한 PP 시료에서 10.6 µm 파장의 Synrad p150 레이저에 비해 10.2 µm 파장의 Synrad p150 레이저가 어떻게 22~80%의 절단 속도 향상을 제공하는지
- 10.2 µm가 필수적인 경우: 라이너를 뚫지 않고 다층 파우치(PP 상단 / LDPE 라이너)를 선택적으로 천공할 때
- 생산 현장에서 나타나는 절단면 품질의 차이: 두 파장에서 불투명 및 투명 PP의 나란히 비교
- 가공업체가 구매 전 투자 수익률(ROI)을 예측하는 데 활용할 수 있는 실용적인 PP 두께 대 속도 향상률 표
폴리프로필렌 라벨 또는 포장 라인에 CO₂ 레이저를 도입하기 전에, 전체 기술 문서를 다운로드하여 폴리프로필렌 흡수 스펙트럼 도출 과정, Novanta Applications Lab의 Synrad p150 테스트를 통해 얻은 두께 대 속도 향상률 표, 그리고 절단면 나란히 비교 결과를 확인해 보십시오.