기사

올바른 빔 전달 방식 선택하기

CO₂ 레이저 절단 응용 분야를 위한

기술 문서 개요

CO₂ 레이저 빔 전달 방식 선택: 스캔 헤드 대 컷 헤드

절단 성공 여부는 레이저 소스가 아니라 빔 전달 방식에 달려 있습니다.

CO₂ 레이저 소스는 성공의 절반에 불과합니다. 나머지 절반, 즉 절단 성공 여부를 결정하는 요소는 빔이 소재에 어떻게 도달하느냐에 달려 있습니다. 스캔 헤드 또는 컷 헤드. 갈바노 미러 방식 또는 갠트리 장착 방식. 보조 가스 유무 또는 동축 가스 제트 유무. 동일한 레이저 소스라도 시스템에 따라 한쪽에서는 면도날처럼 깔끔한 절단을, 다른 쪽에서는 탄 자국이 남은 절단을 만들어 냅니다.

이 기술 문서는 세 가지 테스트 비교 결과 — 카드지 꽃 무늬, 0.25mm 아크릴 필름, 1mm PETG 패널 — 에 대한 세 가지 테스트 비교를 기록하여, 스캔 헤드가 우월한 분야(실시간 가공, 복잡한 형상, 접근하기 어려운 기하학적 구조)와 커팅 헤드가 우월한 분야(두꺼운 소재, 더 작은 스팟 크기, 수직 모서리, 보조 가스 냉각)를 보여줍니다. 7가지 기준으로 구성된 결정 매트릭스를 통해 새로운 응용 분야에 대한 선택 문제를 해결할 수 있습니다.

주요 요점은 다음과 같습니다:

  • 동일한 Synrad CO₂ 레이저가 스캔 헤드 방식과 커팅 헤드 방식에서 왜 극명하게 다른 절단 품질을 보이는지
  • 재료 흡수(기화, 용융 전단, 화학적 분해)가 전달 방식 선택을 어떻게 좌우하는지
  • 스캔 헤드를 선택해야 하는 경우: 분당 50~100m 속도의 온더플라이 가공, 복잡한 형상(컷 헤드보다 5배 빠름)
  • 스캔 헤드로는 불가능하지만 컷 헤드가 제공하는 기능: 100 µm 스팟, 동축 보조 가스, 수직 모서리, 두꺼운 재료 절단
  • 사양 결정 전에 모든 CO₂ 레이저 절단 응용 분야에 적용할 수 있는 실용적인 7가지 기준의 의사결정 매트릭스

세 가지 테스트 사례(카드지, 아크릴, PETG), 각 빔 전달 방식 선택의 배경이 되는 재료 상호작용 물리학, 그리고 모든 CO₂ 절단 응용 분야에 적합한 빔 전달 방식을 결정하는 데 활용할 수 있는 7가지 기준의 의사결정 매트릭스가 포함된 전체 기술 문서를 다운로드하십시오.

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

유료 콘텐츠

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form