과제
다양한 레이저 가공 분야에서 처리량, 정밀도 및 결과의 향상을 도모한다
적용 분야
레이저 가공
해결 방안
공정 처리량과 결과 품질을 향상시키기 위한 새롭고 독창적인 레이저 컨트롤러 기능 및 독자적인 알고리즘,
당사의 Cambridge Technology 브랜드에서 제공하는 ScanMaster 레이저 제어 솔루션은 최종 사용자가 레이저 스캐닝 솔루션을 직접 제어하고 관리할 수 있도록 지원합니다. 지속적인 개선을 추구하는 Novanta ScanMaster 컨트롤러와 소프트웨어는 공정 처리량과 결과 품질을 향상시키기 위해 다음과 같은 새롭고 독창적인 기능 및 독자적인 알고리즘을 정기적으로 도입하고 있습니다:
- 작업 생성 속도를 높여주는 직관적인 사용자 인터페이스
- 객체 지향형 ScanMaster API를 통한 간편한 작업 생성 및 유연한 시스템 통합
- SyncMaster 레이저 제어와의 XY 시스템 연동을 통한 광역 처리
- 완전 디지털 Lightning™ II 스캔 헤드를 활용한 독자적인 ScanPack 알고리즘을 통해 균일한 레이저 출력 밀도로 처리량 향상
- 도형의 경로 주변에 텍스트를 입력할 수 있는 독창적인 ‘경로 상의 텍스트(text-on-path)’ 기능
고정밀 응용을 위한 전용 기능:

궤적 스캔 시간 추정 – 레이저 소결 장비의 시뮬레이션 및 실제 제작 데이터를 모두 활용하여 제작 시간을 추정합니다.

독자적인 알고리즘 – 균일한 레이저 출력 밀도와 24비트 GSBus 명령 해상도를 정확하게 제공합니다

높은 위치 정확도 – 24비트 GSBus 통신 프로토콜이 까다로운 응용 분야에 업계 최고 수준의 정밀도를 제공합니다.

3D 래핑 및 트레이싱 – 곡면 표면에 3D 마킹을 적용할 때 복잡한 공정을 제거합니다.

스카이라이팅 – 일정한 마킹 속도로 도형과 텍스트를 정밀하게 구현하여 균일한 레이저 에너지 분포를 제공합니다.

고속 다각형 스캐닝 – 설정 시간을 최소화하며, 세포 치료제 제조를 위한 고정밀 세포 선별을 가능하게 합니다