Precision Manufacturing

Subsistemas láser

Paquete para integradores

Paquete para integradores

El subsistema configurable de láser de CO₂ y cabezal de barrido simplifica la integración

Los nuevos paquetes configurables de procesamiento láser de Novanta ayudan a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los integradores de sistemas a poner en marcha sus máquinas y sistemas de procesamiento láser en línea de forma más rápida y sencilla. Ahorre un tiempo y unos recursos de integración muy valiosos gracias a unos paquetes de subsistemas de procesamiento láser probados y robustos que utilizan componentes líderes del sector procedentes de un único proveedor.

Ver todas las funciones
Descripción general y características Documentos y descargas Fuentes de láser de CO₂ Cabezales de escaneo de 2 ejes Cabezales de escaneo de 3 ejes

Resumen

Los nuevos paquetes «Integrator» de procesamiento láser, totalmente configurables, ayudan a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los integradores de sistemas a poner en marcha sus máquinas y sistemas de procesamiento láser en línea de forma más rápida y sencilla. El subsistema completo, prealineado y calibrado de fábrica, incluye una fuente láser de CO₂, un cabezal de barrido, un controlador, software, un expansor de haz, cables de conexión y accesorios de montaje, todo ello de un único proveedor.

Para los fabricantes de equipos originales (OEM) y los integradores de sistemas, los paquetes «Integrator» ahorran un tiempo y unos recursos muy valiosos que suelen estar asociados a la integración de componentes individuales suministrados por distintos proveedores. Las dificultades relacionadas con la adquisición, el diseño, la alineación y el soporte técnico de los componentes individuales para los sistemas de procesamiento láser de CO₂ quedan resueltas con los paquetes «Integrator» de procesamiento láser de Novanta. Además, el paquete para integradores se ha mejorado con el controlador Novanta ScanMaster™ (SMC) y ScanMaster™ Designer (SMD), el controlador láser y el paquete de software líderes del sector.

Descargar Tipo de descarga Idioma
Ficha técnica del paquete del integrador Ficha técnica Inglés
Guía de inicio rápido del paquete para integradores versia Guía de inicio rápido Inglés
Guía de inicio rápido del paquete para integradores MOVIA Guía de inicio rápido Inglés
Familia  Potencia (W)  Longitud de onda (µm)  Refrigeración
Serie 48  8 – 10  9,3; 10,6  Aire, agua
Serie v  30 9,3; 10,2; 10,6  Aire, agua, ventilador
Serie vi* 30 9,3; 10,2; 10,6  Aire, agua, ventilador
Serie ti  60, 80, 100 9,3; 10,2; 10,6  Aire, agua, ventilador
Serie f  200 10,2; 10,6  Agua
Serie i  400 10,2; 10,6  Agua
Serie p* 100 – 150 de media / 300 – 600 en horas punta

250 de media / 750 – 800 en horas punta

400 de media / 1000 en horas punta 
9,3; 10,2; 10,6


; 10,2; 10,6;


10,6 
Agua


, agua


, agua
* – Las opciones de longitud(es) de onda dependen del modelo seleccionado
Cabezal de escaneo Distancia de trabajo¹ Superficie
útil del campo cuadrado
(mm²)
Tamaño típico del punto²
(µm)
Profundidad
de campo típica
(mm)
MOVIA  100   65 x 65  240  ± 3,5
MOVIA  200 130 x 130  485  ± 14
MOVIA  300 195 x 195  730  ± 32
VERSIA  100 67 x 67  175  ± 1,75
VERSIA  200 135 x 135  350  ± 7,5
VERSIA  300 205 x 205  525  ± 16
1 – La distancia de trabajo se indica como la distancia típica desde la parte inferior del cuerpo del escáner hasta el área de trabajo. Los valores reales pueden variar hasta un ±3
%. 2 – Los diámetros del tamaño del punto se indican para haces gaussianos colimados con diámetros de haz típicos y con M² = 1,2.
Cabezal de escaneo Distancia de trabajo¹ Tamaño
del campo cuadrático (mm)
Tamaño típico del punto²
(µm)
VECTRIA SD Corto: 250
. Típico: 500
. Largo: 700.
Corto: 266
Típico: 500
Largo: 686
Corto: 349
Típico: 579
Largo: 764
VECTRIA LD Corto: 450
Típico: 1000
Largo: 1750
Corto: 453
Típico: 966
Largo: 1374
Corto: 533
Típico: 1045
Largo: 1370
1 – La distancia de trabajo se indica como la distancia típica desde la parte inferior del cuerpo del escáner hasta el área de trabajo. Los valores reales pueden variar hasta un ±3
%. 2 – Los diámetros del tamaño del punto se indican para haces gaussianos colimados con diámetros de haz típicos y con M² = 1,2.

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.