Fuentes láser
Fuentes de alimentación de CA/CC
Fuentes de alimentación de CA/CC
Fuentes de alimentación de corriente continua recomendadas para láseres de CO₂
Resumen
Todos los láseres de CO₂ requieren una fuente de alimentación de corriente continua bien regulada para su funcionamiento. Novanta recomienda una fuente de alimentación de corriente continua adecuada para cada modelo de láser de CO₂, normalmente una fuente de alimentación conmutada fabricada por Power One, Emerson o XP Power.
Especificaciones
Fuentes de alimentación recomendadas de 30 voltios
| Modelo | PS-30-750 |
|---|---|
| Resultado | 30 V a 27,8 A |
| 1Ø: Tensión | 85 – 264 |
| 1Ø: Amperios a 110 V | 7,5 |
| 1Ø: Amperios a 220 V | 3,7 |
| 3Ø: Tensión | n/a |
| 3Ø: Amperios a 208 V | n/a |
| Láseres de CO₂ | Serie 48 y Serie v |
Fuentes de alimentación recomendadas de 48 voltios
| Modelo | PS-48 | PS-401 II | PS-48-4000 | PS-48-12000 | PS-48-750 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | 48 V a 50 A | 48 V a 210 A | 48 V a 83 A | 48 V a 250 A | 48 V a 15,7 A |
| 1Ø: Tensión | 185 – 264 | n/a | 180 – 264 | n/a | 85 – 264 |
| 1Ø: Amperios a 110 V | n/a | n/a | n/a | n/a | 7,5 |
| 1Ø: Amperios a 220 V | 13 | n/a | 22 | n/a | 3,7 |
| 3Ø: Tensión | n/a | 196-305, 340-530 | 180 – 264 | 180 – 264 | n/a |
| 3Ø: Amperios a 208 V | n/a | 30 | 16 | 32 | n/a |
| 3Ø: Amperios a 440 V | n/a | 18 | n/a | n/a | n/a |
| Láseres de CO₂ | Serie ti, p. 100 | i401, p. 250 | p. 150 | p. 400 | Serie vi |
Fuentes de alimentación recomendadas de 96 voltios
| Modelo | PS-96 |
|---|---|
| Resultado | 96 V a 47 A |
| 1Ø: Tensión | 208 – 264 |
| 1Ø: Amperios a 110 V | n/a |
| 1Ø: Amperios a 220 V | 24 |
| 3Ø: Tensión | 105 – 264 |
| 3Ø: Amperios a 208 V | 15 |
| 3Ø: Amperios a 440 V | n/a |
| Láseres de CO₂ | Serie f |
- Filtrar por Tipo
- Ficha técnica
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Ficha técnica de la fuente de alimentación de corriente continua PS-30-750 | Ficha técnica | Inglés |
| No disponible, solo a título informativo: Fuente de alimentación para láser de CO₂ PS-401 | Ficha técnica | Inglés |
| Ficha técnica de la fuente de alimentación de corriente continua para láser de CO₂ PS-401 II | Ficha técnica | Inglés |
| Ficha técnica de la fuente de alimentación de corriente continua para láser de CO₂ PS-96 | Ficha técnica | Inglés |
| Ficha técnica de la fuente de alimentación de corriente continua para láser de CO₂ PS-48-12000 | Ficha técnica | Inglés |
| Ficha técnica de la fuente de alimentación de corriente continua para láser de CO₂ PS-48 | Ficha técnica | Inglés |
| Ficha técnica de la fuente de alimentación de corriente continua para láser de CO₂ PS-48-4000 | Ficha técnica | Inglés |
| Ficha técnica de la fuente de alimentación de corriente continua para láser de CO₂ PS-48-750 | Ficha técnica | Inglés |