Orientación del rayo láser
Escáneres poligonales con cojinetes neumáticos
Escáneres poligonales con cojinetes neumáticos
Los escáneres poligonales con cojinetes neumáticos ofrecen una rotación ultrasuave y sin fricción para garantizar la máxima estabilidad y precisión en el escaneo. Diseñados para aplicaciones que requieren la máxima precisión, minimizan las vibraciones y las fluctuaciones incluso a velocidades extremas. Permiten una fidelidad de medición superior y una colocación constante del haz. Son ideales para entornos en los que no se puede comprometer la precisión.
Ideales para: inspección de semiconductores, imágenes de alta resolución, metrología de precisión
Ventaja clave: Estabilidad
Compatibilidad: sistemas láser de alto rendimiento, plataformas de imagen, líneas de producción de precisión
Resumen
Diseñados por Cambridge Technology, nuestros escáneres poligonales con cojinetes de aire ofrecen una excelente repetibilidad y una larga vida útil, ya que no se produce desgaste en los cojinetes mientras el escáner está en funcionamiento. Estos escáneres alcanzan velocidades que oscilan entre las 6.000 y las 55.000 rpm en el caso de los escáneres aerodinámicos, y entre 0 y 30.000 rpm en el de los escáneres aerostáticos.
Larga vida útil y alto rendimiento del producto
- Excelente vida útil del escáner gracias al contacto mínimo entre los componentes de los cojinetes
- Alta repetibilidad y seguimiento dinámico preciso
Excelente capacidad de potencia y alta repetibilidad
- Excelente capacidad de potencia gracias a las altas velocidades de rotación y a los sustratos poligonales de aluminio
- Alta repetibilidad y seguimiento dinámico preciso
Escaneo por trama a alta velocidad
- Diseñados para ofrecer una larga vida útil y una alta repetibilidad, nuestros escáneres poligonales con cojinetes de aire son ideales para aplicaciones de escaneo por trama, como la inspección y clasificación a alta velocidad de diversos productos agrícolas, en las que se requieren alta velocidad, funcionamiento continuo y alto rendimiento.

Especificaciones
| Modelo | SA24C | SA24 | PHCAB |
|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | ~30 000 rpm | ~50 000 rpm | ~30 000 rpm |
| Diámetro máximo del espejo | 3 pulgadas | 3 pulgadas | 5 pulgadas |
| Mejor tema dinámico | 20 segundos de arco | 10 segundos de arco | 10 segundos de arco |
| Compatible con codificador | No | No | Sí |