Precision Manufacturing

Orientación del rayo láser

Escáneres poligonales con rodamientos de bolas

Escáneres poligonales con rodamientos de bolas

Los escáneres poligonales con rodamientos de bolas ofrecen un escaneo robusto y de alta velocidad con una fiabilidad probada en entornos industriales. Diseñados para garantizar la durabilidad y la rentabilidad, ofrecen un rendimiento constante con un alto rendimiento. Son ideales para un funcionamiento continuo con unos requisitos de mantenimiento mínimos. Combinan velocidad y practicidad para sistemas de producción escalables.

Ideales para: inspección de alto rendimiento, procesamiento industrial, aplicaciones de banda continua
Ventaja clave: velocidad
Compatibilidad: sistemas láser, equipos de producción en línea, plataformas de automatización industrial

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen

Diseñados por Cambridge Technology, nuestros escáneres poligonales con rodamientos de bolas constituyen una solución de escaneo rasterizado de alta precisión y bajo coste. Nuestro escáner poligonal con rodamientos de bolas es ideal para aplicaciones que requieren menos de 20 000 rpm y que exigen una alta capacidad de carga y/o retroalimentación del codificador a un precio razonable. Estos escáneres ofrecen velocidades que oscilan entre las 300 y las 20 000 RPM, en función del tamaño del polígono, el número de facetas y el tipo de escáner.

Recubrimientos mejorados
Recubrimientos mejorados de aluminio y oro protegido que cubren longitudes de onda de 350 nm a 10 600 nm

Codificador opcional
El codificador opcional permite una mejor retroalimentación de posición y una mayor estabilidad de velocidad a velocidades más bajas

Excelente capacidad de gestión de potencia
Excelente capacidad de potencia gracias a las altas velocidades de rotación y a los sustratos poligonales de aluminio

Escaneo por trama de alta velocidad
Diseñados para ofrecer una larga vida útil y una alta repetibilidad, nuestros escáneres poligonales con rodamientos de bolas son ideales para aplicaciones de escaneo por trama, como la inspección y clasificación a alta velocidad de diversos productos agrícolas, en las que se requieren polígonos de gran tamaño, alto rendimiento y velocidades constantes.

Especificaciones

Modelo P1BB SB5C SB5 XLIM XL XLOB-5 XLOB-6 XLOB-6.5
Velocidad máxima ~15 000 rpm ~15 000 rpm ~15 000 rpm ~15 000 rpm ~20 000 rpm ~15 000 rpm ~15 000 rpm ~15 000 rpm
Diámetro máximo del espejo 3 pulgadas 3 pulgadas 3 pulgadas 3 pulgadas 3 pulgadas 6 pulgadas 6 pulgadas 6 pulgadas
Mejor tema dinámico 40 segundos de arco 20 segundos de arco 10 segundos de arco 10 segundos de arco 20 segundos de arco 10 segundos de arco 10 segundos de arco 10 segundos de arco
Compatible con codificador Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Descargar Tipo de descarga Idioma
Manual de escaneo láser óptico y poligonal Manual de usuario Inglés
Ficha técnica de los escáneres poligonales con rodamientos de bolas Ficha técnica Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.