Orientación del rayo láser
ELEFANTE
Cabezal de escaneo de 3 ejes ELEPHANT
El diseño óptico del cabezal de escaneo ELEPHANT ofrece una amplia gama de tamaños de campo de trabajo y distancias de procesamiento, y permite personalizar el cabezal con precisión para satisfacer los requisitos del cliente sin alterar sus dimensiones generales. El rápido eje Z permite un desplazamiento del enfoque altamente dinámico. Esto permite un procesamiento económico y preciso de piezas tridimensionales, sin necesidad de cambiar la posición de la pieza ni del cabezal de escaneo. Nuestra solución ofrece una opción con acoplamiento de fibra y otra sin él: el FIBER ELEPHANT y el cabezal de escaneo ELEPHANT, respectivamente. Además, hay disponibles diferentes opciones de longitud de onda y apertura para garantizar la adaptación perfecta a su aplicación. La eficiencia de los procesos y la gran flexibilidad en cuanto a los tamaños del volumen de trabajo convierten a ELEPHANT en una solución versátil y orientada al futuro para aplicaciones de corte, perforación, grabado y soldadura.
Resumen
Los cabezales de escaneo de alto rendimiento ELEPHANT se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de procesamiento por láser, entre las que se incluyen el corte, la perforación, el grabado y la soldadura. Estos cabezales de barrido se han desarrollado especialmente para áreas de trabajo de gran tamaño y ofrecen un rendimiento de punto muy bueno en todo el rango de barrido, incluso a grandes distancias de trabajo. Se emplean en aplicaciones automatizadas y están disponibles en varios modelos, con y sin opción de acoplamiento de fibra.
Equipadas con SafeScan
El FIBER ELEPHANT está equipado con nuestro concepto de seguridad SafeScan, que incluye la comprobación continua de la posición del rayo láser y la supervisión de los parámetros del sistema, tanto internos como externos al escáner.
Diseño Crossjet
- Nuestro innovador diseño Crossjet garantiza una larga vida útil de la ventana protectora y de la óptica, incluso en condiciones ambientales adversas con chispas intensas, al tiempo que consume solo una cantidad muy reducida de aire comprimido.
- Nuestro diseño combina una tobera de Laval y la aplicación práctica del principio del «amplificador de aire»: el aire comprimido se acelera primero hasta una velocidad supersónica mediante la tobera de Laval de forma anular. La tobera está dispuesta de tal manera que crea un vacío en la parte trasera del Crossjet, lo que provoca que el aire ambiente sea aspirado y también acelerado.
- Esto produce un chorro de aire amplificado varias veces mayor que el caudal empleado, incluso con un menor consumo de aire comprimido.
Formas 3D
Se dispone de una función de aprendizaje para el posicionamiento rápido y cómodo del rayo láser en formas 3D.
Capacidades de ingeniería a medida
Gracias a nuestra experiencia y recursos altamente especializados, podemos ofrecer soluciones a medida para sus necesidades de aplicación. Con una amplia selección de diferentes fuentes láser, cabezales de escaneo y sistemas de manipulación entre los que elegir, podemos desarrollar procesos láser que se adapten perfectamente a una gran variedad de productos, componentes y materiales específicos de cada cliente.

Especificaciones
| Apertura | 16 mm | 21 mm | 36 mm | 50 mm |
|---|---|---|---|---|
| Opción de caja de fibra | No | Sí | Sí | Sí |
| Longitud de onda | 1064 nm | 355, 532, 1064 nm |
1064 nm ; 9,3; 10,2; 10,6 µm |
1064 nm ; 9,3; 10,2; 10,6 µm |
| Respuesta escalonada del 1 % | 0,42 ms | 0,65 ms | 1,2 ms | 2,5 ms |
| Respuesta escalonada del 10 % | 0,8 ms | 1,05 ms | 2,5 ms | 4,0 ms |
| Respuesta escalonada del 100 % | 9 ms | 12 ms | 18 ms | 30 ms |
| Desviación de compensación a largo plazo1 | < 300 µrad | < 300 µrad | < 300 µrad | < 300 µrad |
| Ángulo máximo de barrido por eje | 0,78 mrad | 0,78 mrad | 0,78 mrad | 0,78 mrad |
| Repetibilidad | 1,5 mrad | 1,5 mrad | 1,5 mrad | 1,5 mrad |