Precision Manufacturing

Fuentes láser

delicadeza

finesse: Láseres de onda continua de estado sólido

Láser de onda continua (CW) de gama alta que ofrece una salida ultrastable y una calidad de haz superior. Diseñado para aplicaciones de alta gama que requieren un ruido mínimo. Garantiza un rendimiento constante a lo largo del tiempo. Ideal para entornos exigentes en los que la precisión es fundamental. 

Ideal para: metrología de alta precisión, espectroscopia
Ventaja clave: Estabilidad
Compatibilidad: instrumentos científicos, sistemas de laboratorio

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen

Láseres de alto rendimiento de 532 nm, reconocidos en todo el mundo como fuentes de bombeo de Ti:zafiro, que ofrecen una densidad de potencia excepcional, una fiabilidad a toda prueba, una calidad de haz superior y un ruido ultrabajo.

finesse 532: Alta potencia con una estabilidad líder para garantizar una iluminación uniforme de las muestras, lo que proporciona un alto rendimiento y un menor número de falsos positivos.

finesse 532 pure: Ruido ultrabajo para aplicaciones en las que se requiere precisión y exactitud, sin comprometer la alta potencia.

finesse 532 pure CEP: Ruido excepcionalmente bajo y estabilidad sin complicaciones de integración.

Refrigeración rentable

  • Niveles de potencia únicos con soluciones de refrigeración rentables​
  • Gestión térmica eficiente con soluciones de refrigeración por aire para una fácil integración con una potencia de hasta 16 W​

Cancelación activa del ruido y potencia estable

  • Estabilidad de potencia excepcional y ruido ultrabajo que proporcionan resultados precisos​
  • Cancelación activa del ruido diseñada para garantizar resultados consistentes y precisos, láser a láser​

Estabilización CEP y larga vida útil

  • Reduce las complejidades de integración y minimiza el tiempo de inactividad
  • Estabilización CEP para una modulación más rápida y profunda; eliminación de costes y complejidades
  • Larga vida útil y accesibilidad remota para reducir el tiempo de inactividad y facilitar el mantenimiento programado

Especificaciones

Modelo finesse 532 finesse 532 pure finesse 532 pure CEP
Longitud de onda 532 nm 532 nm 532 nm
Potencia 14-16 vatios 14-16 vatios 14-16 vatios
Ancho de banda 50 GHz 50 GHz 50 GHz
Estabilidad de potencia (RMS)² < 0,10 % <0,100 % (<10 vatios) <0,050 % (10 vatios o más) <0,100 % (<10 vatios) <0,050 % (10 vatios o más)
Ruido (RMS)3 <0,1 % <0,030 % (<10 vatios) <0,020 % (10 vatios o más) <0,030 % (<10 vatios) <0,020 % (10 vatios o más)
Ancho de banda de ruido 10 Hz – 100 MHz 10 Hz – 100 MHz 10 Hz – 100 MHz
Estabilidad de la orientación del haz <2 μrad/°C <2 μrad/°C <2 μrad/°C
Temperatura de funcionamiento 20 – 40 °C 20 – 40 °C 20 – 40 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Manual del producto «finesse Pure con fpu60» Manual del producto Inglés
Documento técnico sobre la medición del ruido Folleto Inglés
Ficha técnica de finesse Ficha técnica Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.