Fuentes láser
joya
gem – Láseres de estado sólido de onda continua
Láser de onda continua (CW) eficiente y compacto, optimizado para aplicaciones de precisión rentables. Ofrece un gran rendimiento en un espacio reducido. Permite una integración escalable en plataformas OEM. Garantiza un funcionamiento fiable con una complejidad reducida del sistema.
Ideal para: sistemas OEM, alineación, instrumentación
Ventaja clave: integración
Compatibilidad: sistemas ópticos compactos
Resumen
Supera los problemas habituales de rendimiento que presentan la mayoría de los láseres DPSS de 532 nm con el GEMultra. Entre ellos se incluyen una potencia de salida inestable provocada por temperaturas de funcionamiento variables, unos requisitos de refrigeración excesivos que complican la integración y un aumento del ruido RMS. Evita los falsos positivos resultantes y la reducción de la resolución de medición que esto puede provocar con el GEMultra.
Descubre el gem 561, que ofrece el nivel de potencia líder del mercado en la longitud de onda de 561 nm, con soluciones de acoplamiento directo a fibra ideales para la microscopía de superresolución.
El gem 640 ofrece una innovadora solución DPSS a 640 nm, ideal para microscopía y replicación de hologramas gracias a su bajo nivel de ruido, la estabilidad de potencia y sus propiedades espectrales. Este potente y compacto láser gem presenta excelentes características de haz en una arquitectura de cavidad innovadora y libre de tensiones.
El potente y compacto láser gem 660 presenta excelentes características de haz en una arquitectura de cavidad innovadora y libre de tensiones.
El gem 671 es ideal para aplicaciones científicas, gracias a sus excelentes especificaciones de haz, presentadas en una plataforma compacta.
Especificaciones
| Modelo | GEMultra | gem 561 | gem 640 | gem 660 | gem 671 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de onda | 532 nm | 561 nm | 640 nm | 660 nm | 671 nm |
| Potencia | 100 – 2000 mW | 100 – 1000 mW | 100 – 500 mW | 100 – 1000 mW | 100 – 750 mW |
| Ancho de banda | ~ 30 GHz | 40 GHz | 40 GHz | 30 GHz | 30 GHz |
| Estabilidad de potencia (RMS)1 | <1 % (de pico a pico) | <1,0 % | <0,8 % | <1,0 % | <1,0 % |
| Ruido (RMS) | <0,1 % | <1,5 % | <0,8 % | <0,6 % | <0,6 % |
| Ancho de banda de ruido | 10 Hz – 6 MHz | 10 Hz – 10 kHz | 10 Hz – 10 kHz | 10 Hz – 10 kHz | 10 Hz – 10 kHz |
| Estabilidad de orientación del haz 2 | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C | <10 μrad/°C |
1. Duración de la prueba: >100 horas a temperatura constante.
2. Medido durante 36 horas a una temperatura de entre 22 y 28 °C.
- Filtrar por Tipo
- Ficha técnica
- Manual del producto
- Folleto
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Ficha técnica de GEMultra | Ficha técnica | Inglés |
| Ficha técnica de gem | Ficha técnica | Inglés |
| Manual de GEMultra con SMD16 | Manual del producto | Inglés |
| Nuevo sistema optomecánico para el ajuste de la potencia fuera de la cavidad | Folleto | Inglés |
| Manual del producto «gem con MPC 6000» | Manual del producto | Inglés |
| Manual del producto «gem with smd 12» | Manual del producto | Inglés |
| Documento técnico sobre el acoplamiento de fibra monomodo de alta potencia | Folleto | Inglés |