Precision Manufacturing

Controladores y software

InScript

InScript

Solución de software versátil y fácil de usar

Ver todas las funciones
Descripción general y características Documentos y descargas

Resumen

Amplia gama de opciones de potencia media y longitud de onda: los láseres de CO₂ compactos ti60/ti80/ti100, con más de 60, 80 o 100 vatios de potencia media para aplicaciones de marcado, corte e impresión 3D de alta velocidad, están disponibles con múltiples opciones de longitud de onda para procesar una amplia gama de materiales. Se ofrece un modelo exclusivo de 100 vatios refrigerado por ventilador para fabricantes de equipos originales (OEM) e integradores de sistemas que busquen una fuente láser de CO₂ de 100 vatios económica y eficiente. Láseres de CO₂ de la serie ti de alta estabilidad: láseres de CO₂ compactos con una potencia media superior a 60, 80 y 100 vatios y una estabilidad de potencia de ±2 % (tras 3 minutos de calentamiento) para aplicaciones de corte, marcado e impresión 3D. Láser de CO₂ pulsado ti100: Láser de CO₂ pulsado compacto con más de 300 vatios de potencia máxima para aplicaciones precisas de corte, taladrado, perforación y marcado en materiales sensibles al calor.

Tecnología «Taper» patentada: Cero pérdida de potencia en los modelos de longitudes de onda de 9,3 μm, 10,2 μm y 10,6 μm. La tecnología «Taper» patentada permite utilizar un resonador híbrido inestable y de guía de onda para maximizar la eficiencia óptica y la potencia de salida en todas las longitudes de onda de CO₂.

Fácil actualización del proceso: Máxima flexibilidad en el diseño de máquinas y sistemas, con una altura de salida del haz constante en todos los láseres de las series Synrad ti y vi. El tamaño compacto, idéntico en todos los modelos de la serie ti, junto con múltiples opciones de refrigeración, permite tomar decisiones eficaces y económicas a la hora de diseñar nuevas máquinas o integrarlas en sistemas en línea.

Amplia selección para aplicaciones exigentes: modelos de 60, 80 y 100 vatios dealta estabilidad disponibles para aplicaciones que exigen tanto precisión como mayores velocidades de producción

Descargar Tipo de descarga Idioma
Manual del firmware de InScript, versión 6.0.1 (inglés) Manual de usuario Inglés
Manual de usuario de InScript Software, versión 5.0.1 Manual del software Inglés
InScript Software Installer v5.0.1 Software Inglés
Lanzamiento de InScript & ASC Controller v5.0.0 – Manual de la serie ASC ARGNET Manual del producto Inglés
Lanzamiento de InScript & ASC Controller v5.0.0: instrucciones de actualización Guía de inicio rápido Inglés
Lanzamiento de InScript & ASC Controller v5.0.0 – Paquete de actualización para OCT de 6 ejes Firmware/EDS Inglés
Lanzamiento de InScript & ASC Controller v5.0.0 – Paquete de actualización para OCT de 2 ejes Firmware/EDS Inglés
Lanzamiento de InScript & ASC Controller v5.0.0 – Paquete de actualización para 2 ejes sin OCT Firmware/EDS Inglés
Lanzamiento de InScript & ASC Controller v5.0.0 – Paquete de actualización para 1 eje Firmware/EDS Inglés
Firmware_6-0-1rl-20240904-1343_manual_es-v6 Manual del producto Inglés
Manual del software InScript, versión 6.0.1 Manual del producto Inglés
InScript Software v6.0.1 Software
InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.manual_maestro_es Manual del producto Inglés
Firmware_5.0.0+RL.20230918.0607_manual_es Manual del producto Inglés
InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.master Software Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.