Orientación del rayo láser
LIGHTNING II
LIGHTNING II, cabezal de escaneo de 3 ejes
Posicionamiento del haz 3D a alta velocidad con enfoque dinámico estable. Ofrece un rendimiento y una precisión superiores a los de los competidores optimizados para la precisión o la potencia. Optimizado para entornos de gran volumen, garantiza un rendimiento repetible. Mantiene la calidad en geometrías complejas a gran velocidad.
Ideal para: procesamiento 3D de alto rendimiento, micromecanizado
Ventaja clave: velocidad
Compatibilidad: Láseres de fibra, láseres de CO₂, sistemas 3D industriales
Resumen
Nuestro cabezal de escaneo modular digital LIGHTNING™ II ofrece la opción de integración en sistemas más flexible del mercado. Diseñado para adaptarse a su máquina, nuestro cabezal de escaneo modular de 3 ejes se puede desmontar fácilmente para integrarse en su sistema, lo que permite obtener una solución verdaderamente personalizada. Con la máxima velocidad, precisión y compatibilidad con diferentes opciones de integración en sistemas, nuestros cabezales de escaneo LIGHTNING™ II están optimizados para aplicaciones exigentes que requieren un escaneo rápido y preciso, así como un funcionamiento continuo. Garantizan una alta estabilidad con un rendimiento constante e ininterrumpido, y ofrecen una gran flexibilidad a la hora de procesar campos de trabajo de gran tamaño. Este cabezal de escaneo es ideal para aplicaciones exigentes de procesamiento de materiales por láser, como la fabricación aditiva, el micromecanizado y la transformación. Nuestra solución modular de tres ejes es ideal para ingenieros de sistemas que buscan una solución de conducción del haz flexible y de alta calidad que ofrezca un alto rendimiento y precisión durante todo el trabajo, un acabado de alta calidad de las piezas 3D y una integración flexible en el sistema.
La mayor velocidad de barrido del sector
LIGHTNING™ II alcanza una velocidad de desplazamiento de hasta 50 radianes ópticos por segundo con espejos de 30 mm de apertura, gracias al ingenioso diseño de nuestros ligeros espejos de berilio y a sus potentes motores. Esto garantiza que las piezas se fabriquen con un alto rendimiento, lo que reduce los costes de fabricación.
Piezas de alta calidad
LIGHTNING™ II cuenta con un codificador digital con una resolución de 24 bits y un avanzado modelo de servomotor digital que garantiza una precisión de escaneo de 10 µm o superior, lo que asegura que las piezas se fabriquen con alta fidelidad al diseño
Fabricación aditiva
- En aplicaciones complejas como la fabricación aditiva, el tamaño físico de la pieza acabada, la velocidad de fabricación y el tamaño mínimo de los detalles suelen determinar la complejidad del sistema de escaneo láser y su integración.
- Ofrecemos una amplia gama de productos de barrido entre los que los integradores de sistemas pueden elegir en función del equilibrio entre los distintos requisitos. Por ejemplo, una máquina que produce piezas metálicas grandes y de alta calidad puede requerir varios cabezales de barrido totalmente digitales de 3 ejes para lograr una alta precisión y estabilidad. Además de las diversas opciones de conjuntos de escaneo XY y cabezales de escaneo, la incorporación del control inteligente de escaneo que ofrece nuestro ScanMaster Controller (SMC) coordina el disparo del láser con el movimiento de escaneo, lo que mejora aún más la precisión, la flexibilidad de procesamiento y el rendimiento.
Micromecanizado
Para aplicaciones que requieren un escaneo preciso en microespacios, nuestro cabezal de escaneo digital de 3 ejes ofrece rendimiento y precisión sin comprometer la velocidad ni el funcionamiento continuo. Entre sus características principales se incluyen:
- Rápido tiempo de respuesta por paso de 225 µs con un paso de 0,3 mm (f = 100 mm)
- Alta fiabilidad en campo gracias a una refrigeración por agua robusta y una gestión térmica adaptativa
- Retroalimentación de posición en tiempo real con comunicación GSBus de 24 bits (cuando se combina con nuestra solución de controlador ScanMaster)
Transformación
Los sistemas de procesamiento láser en aplicaciones de conversión requieren versatilidad para funcionar con precisión y a altas velocidades. Nuestros cabezales de barrido de 3 ejes garantizan una calidad constante del punto láser para tamaños de campo de hasta 1,5 m x 1,5 m con un posicionamiento del haz de alta precisión. Al combinar nuestros sistemas de barrido láser con nuestro avanzado controlador ScanMaster, los fabricantes de equipos originales optimizan al máximo el rendimiento del barrido para lograr un alto rendimiento y una producción continua con un auténtico marcado 2D sobre la marcha.

Especificaciones
| Apertura | 20 mm | 30 mm | 50 mm |
|---|---|---|---|
| Opciones de longitud de onda |
UV: 355 nm Verde: 532 nm |
CO₂: 9,36 µm, 10,6 µm Fibra: 1060 nm – 1090 nm |
CO₂: 9,36 µm, 10,6 µm Fibra: 1060 nm – 1090 nm |
| Velocidad de procesamiento habitual¹ | 50 rad/s | 50 rad/s | 18 rad/s |
| Repetibilidad2 | <2 µrad | <2 µrad | <2 µrad |
| Resolución de comandos | 24 bits | 24 bits | 24 bits |
1. El rango del campo de trabajo y la apertura de entrada varían en función del DFM.
2. Valor eficaz (RMS), por eje.
- Filtrar por Tipo
- Folleto
- Ficha técnica
- Manual de usuario
- Software
- Manual del producto
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Formación sobre el osciloscopio virtual TuneMaster II | Folleto | Inglés |
| Ficha técnica del cabezal de escaneo de 3 ejes Lightning™ II | Ficha técnica | Inglés |
| Guía de conexión para el diagnóstico de LightningTM II | Manual de usuario | Inglés |
| TM2Support_Installer_V4.5.4.34768 | Software | Inglés |
| Manual de CalWizard v3.2.23 | Manual del producto | Inglés |
| Manual de CalWizard v4.0.15 | Manual del producto | Inglés |
| CF-000967_CalWizard_V2.1.8 | Software | Inglés |
| CF-000884_CalDLL_V2.1.4.4 | Software | Inglés |