Precision Manufacturing

Fuentes láser

opus

opus – Láseres de onda continua de estado sólido

Láser de onda continua (CW) compacto que ofrece un rendimiento fiable para la integración OEM. Proporciona una salida estable en un diseño que ahorra espacio. Simplifica la arquitectura del sistema sin sacrificar el rendimiento. Ideal para aplicaciones integradas que requieren precisión y consistencia. 

Ideal para: integración OEM, instrumentación compacta
Ventaja clave: integración
Compatibilidad: sistemas integrados, conjuntos ópticos

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen

Hasta 10 vatios de luz infrarroja altamente estable con un haz TEM00 para el atrapamiento óptico multicanal. El Opus 532 ofrece la máxima precisión y fiabilidad para aplicaciones de alta precisión. opus 660: niveles de potencia líderes en la longitud de onda de 660 nm en una plataforma compacta. opus 1064: gestión térmica eficiente que reduce las necesidades de refrigeración a niveles de potencia de hasta 10 W

Ruido ultrabajo y enfoque de haz estrecho

  • Potencia excepcional con ruido ultrabajo para evitar falsos positivos
  • Calidades de haz superiores que permiten un enfoque preciso, un acoplamiento eficiente a la fibra y una potencia uniforme en toda la muestra

Cancelación activa del ruido

  • Alta resolución con precisión repetible
  • La cancelación activa de ruido garantiza mediciones fiables

Larga vida útil

  • Funciones personalizables para garantizar una larga vida útil
  • Las funciones de servicio remoto minimizan los tiempos de inactividad al permitir un mantenimiento planificado

Funcionamiento flexible y rentable

  • Plataforma compacta y flexible
  • Gestión térmica óptima para reducir los costosos requisitos de refrigeración
  • Diseñado con una forma compacta que garantiza una alta potencia por muestra

Especificaciones

Modelo opus 532 opus 660 opus 1064
Longitud de onda 532 nm 660 nm 1064 nm
Potencia hasta 6000 mW hasta 1500 mW 2 – 10 vatios
Diámetro del haz 1 1,85 ± 0,2 mm 0,85 ± 0,1 mm 1,85 ± 0,2 mm
Modo espacial TEM00 TEM00 TEM00
Elipticidad <1:1,15 <1:1,15 <1:1,15
Ancho de banda 45 ± 10 GHz 30 GHz 80 GHz
Divergencia <0,5 mrad <1,5 mrad <1,0 mrad
M al cuadrado <1.1 <1,2 <1,15
Estabilidad de potencia (RMS)² ≤0,2 % <1 % <0,1 %
Ruido (RMS) ≤0,08 % <0,6 % <0,15 %
Ancho de banda de ruido 10 Hz – 100 MHz 10 Hz – 50 kHz 10 Hz – 100 MHz
Estabilidad de la orientación del haz <2 μrad/°C <10 μrad/°C <10 μrad/°C
Relación de polarización >100:1 >100:1 >100:1
Dirección de polarización 3 Horizontal Horizontal Horizontal
Longitud de coherencia 0,7 cm ~1 cm ~4 mm
Ángulo del haz 4 <1 mrad <1 mrad <1 mrad
Temperatura de funcionamiento 15 – 40 °C 10 – 40 °C 15 – 40 °C
*Novanta cuenta con un programa de mejora continua, por lo que las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

1. El diámetro del haz se define como la media de los tamaños mayor y menor del haz (1/e²) medidos a 25 cm del puerto de salida, a la potencia especificada.
2. Duración de la prueba: >100 horas a temperatura constante.
3. La polarización vertical está disponible bajo pedido.
4. Tolerancia relativa a la orientación del cabezal.
Descargar Tipo de descarga Idioma
Manual del producto Opus 532 con MPC 6000 Manual del producto Inglés
Manual del producto Opus con MPC 6000 Manual del producto Inglés
Documento técnico sobre el acoplamiento de fibra monomodo de alta potencia Folleto Inglés
Ficha técnica de Opus Ficha técnica Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.