Precision Manufacturing

Orientación del rayo láser

Escáneres resonantes

CRS, escáneres resonantes

Los escáneres resonantes ultrarrápidos permiten un movimiento del haz a alta frecuencia para aplicaciones que requieren un rendimiento extremo. Diseñados para una oscilación repetible, ofrecen un escaneo constante a velocidades muy elevadas. Son ideales para aplicaciones que requieren un escaneo lineal rápido. Reducen los tiempos de ciclo al tiempo que mantienen la estabilidad del haz.

Ideal para: obtención de imágenes a alta velocidad , escaneo lineal, inspección
Ventaja clave: Velocidad
Compatibilidad: sistemas láser, plataformas de obtención de imágenes, conjuntos ópticos

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen general

Desarrollados por nuestra marca Cambridge Technology, nuestros escáneres resonantes son ideales para la obtención de imágenes en alta velocidad y en tiempo real. Diseñados con materiales ultraligeros, que ofrecen un rendimiento dinámico, y equipados con una amplia variedad de opciones de longitudes de onda, nuestra serie CRS permite el escaneo por trama a alta velocidad en un campo bidimensional.

Ideales para aplicaciones de obtención de imágenes a alta velocidad

  • Los escáneres resonantes ofrecen un escaneo rápido en amplios ángulos de barrido
  • Tecnología fiable con una vida útil extremadamente larga en diversos entornos
  • Integración sencilla: diseño basado en un estator que facilita el montaje
  • Electrónica de la placa controladora incluida

Especificaciones

Modelo CRS 4 kHz CRS 8 kHz CRS 12 kHz
Tamaño del espejo Ø 12,7 mm Elipse de 7,8 x 5,5 mm Elipse de 7,8 x 5,5 mm
Frecuencia de resonancia 1 3.938 Hz 7.910 Hz 12 000 Hz
Ángulo máximo de barrido 2 24° 26° 10°
Placa controladora incluido incluido incluido
1. A 25 °C
. 2. Todos los ángulos se expresan en grados ópticos, salvo que se indique lo contrario.
Descargar Tipo de descarga Idioma
Ficha técnica de CRS Ficha técnica Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.