Controladores y software
Controlador ScanMaster
Controlador ScanMaster
Nuestros componentes y soluciones de subsistemas de alta ingeniería —combinados con una amplia experiencia en fotónica avanzada— nos convierten en el socio tecnológico de referencia a nivel mundial para fabricantes de equipos originales (OEM) industriales avanzados e integradores de sistemas. Nuestro ScanMaster Controller and Designer aúna la experiencia de nuestros equipos de ingeniería de Cambridge Technology para desarrollar una solución de controlador láser de alto rendimiento que ofrece un mayor control y un rendimiento mejorado en todos los trabajos.
Resumen
Diseñado para funcionar a la perfección con todos los cabezales de escaneo de Cambridge Technology, el ScanMaster Controller es un controlador láser que permite optimizar el control del láser y el rendimiento del escaneo, al tiempo que facilita la integración con el sistema de un fabricante de equipos originales (OEM). El ScanMaster Controller cuenta con algoritmos propios y controles predictivos que aumentan el rendimiento del escaneo para las aplicaciones más exigentes. El ScanMaster Controller funciona en combinación con nuestro software, ScanMaster Designer.
GSBus de 24 bits
La resolución de comandos del GSBus de 24 bits permite una precisión de posición y una salida sin precedentes
Algoritmos propios
Los algoritmos patentados de ScanPack permiten un control rápido y preciso del galvanómetro y la sincronización del láser
Fácil integración del sistema
La versátil conectividad del sistema garantiza una fácil integración y una rápida puesta en marcha del sistema
Especificaciones
| Modelo | SMC |
|---|---|
| Número máximo de cabezales de escaneo | Dos cabezales de escaneo de 2 ejes o dos de 3 ejes |
| Esquema de control 2 | Modo tradicional o modo ScanPack |
| Protocolo de comunicación |
XY2-100 de 16 bits: códigos de estado estándar; GSBus de 24 bits: supervisión de señales y estado en tiempo real2 |
| Interfaz láser 2 | Adaptadores «plug-and-play» para los tipos de láser más habituales |
| Dimensiones (aproximadas) | 6,9 pulgadas x 4,0 pulgadas |
1. Cuando se utilice el protocolo XY2-100, se necesitará una tarjeta de E/S auxiliar para un segundo cabezal de escaneo.
2. El modo ScanPack es exclusivo para los cabezales de escaneo Lightning™ II.
3. Ponte en contacto con Cambridge Technology para consultar la disponibilidad de otros adaptadores.
- Filtrar por Tipo
- libro electrónico
- Software
- Manual del producto
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Libro electrónico sobre SMC/SMD | libro electrónico | Inglés |
| CF-001005 Controlador ScanMaster – SDK Win64 de 64 bits v4.1.14.43535 | Software | Inglés |
| CF-001006 Controlador ScanMaster – SDK Win32 de 32 bits v4.1.14.43535 | Software | Inglés |
| CF-001008 Controlador ScanMaster – Archivo de firmware v4.1.14 | Software | Inglés |
| CF-000995_ScanMasterAPI_32 bits_V4.0.15.20740 | Software | Inglés |
| CF-000994_ScanMasterAPI_64 bits_V4.0.15.20740 | Software | Inglés |
| Manual de referencia de la API de ScanMaster, versión 3.2.23 | Manual del producto | Inglés |
| Manual de referencia de la API de ScanMaster, versión 4.0.15 | Manual del producto | Inglés |
| Manual de referencia de la API de ScanMaster, versión 4.1.14 | Manual del producto | Inglés |
| Manual de referencia de SMC Software, versión 4.0.15 | Manual del producto | Inglés |
| Manual de referencia de SMC Software, versión 4.1.14 | Manual del producto | Inglés |
| Manual de referencia de SyncMaster | Manual del producto | Inglés |
| SyncMaster_Manual_de_referencia.pdf | Manual del producto | Inglés |
| Manual de referencia de hardware del controlador ScanMaster, versión 3.2.23 | Manual del producto | Inglés |
| Manual de referencia de hardware del controlador ScanMaster, versión 4.1.14 | Manual del producto | Inglés |
| CF-000999_SMC_FW_Archivo_V4.0.15 | Software | Inglés |
| CF-000996_SMC_SDK_Win64_64 bits_V4.0.15.41966 | Software | Inglés |
| CF-000997_SMC_SDK_Win32_32-bits_V4.0.15.41966 | Software | Inglés |
| CF-000993_ScanMasterDesigner_32 bits_V4.0.15.20740 | Software | Inglés |
| CF-000987_ScanMasterAPI_32 bits_V3.2.23.20742 | Software | Inglés |
| CF-000986_ScanMasterAPI_64 bits_V3.2.23.20742 | Software | Inglés |
| CF-000991_SMC_FW_Archivo_V3.2.23 | Software | Inglés |
| CF-000990_SMC_Tarjeta SD maestra_VV3.2.23.41847 | Software | Inglés |
| CF-000989_SMC_SDK_Win32_32 bits_V3.2.23.41847 | Software | Inglés |
| CF-000988_SMC_SDK_Win64_64-Bit_V3.2.23.41847 | Software | Inglés |