Fuentes láser
taccor
taccor – Láseres de femtosegundos ultrarrápidos
La familia Taccor ofrece una gama de láseres de femtosegundos con una frecuencia de repetición de 1 GHz o 10 GHz. Todos ellos son productos «llave en mano» que combinan el láser de bombeo y el oscilador en un diseño compacto de monobloque que reduce considerablemente las necesidades de mantenimiento.
Ideales para: peines de frecuencia, espectroscopia de peine doble, ASOPS, generación de luz cuántica, microscopía no lineal
Ventaja clave: frecuencia de repetición en GHz
Compatibilidad: electrónica de estabilización de la frecuencia de repetición
Resumen
Láseres de femtosegundos de 1 y 10 GHz con un diseño compacto de un solo bloque que reduce considerablemente las necesidades de mantenimiento.
taccor Power: Diseñado y ajustado para ofrecer la máxima potencia para la configuración, hasta 1,8 W.
taccor Tune: Longitud de onda sintonizable para aplicaciones en las que se requieren diferentes longitudes de onda. Se controla mediante una sencilla pantalla táctil (o software) para modificar la longitud de onda de salida.
taccor X10: Un láser de femtosegundos «llave en mano» con una frecuencia de repetición de 10 GHz, que ofrece más de 1 W de potencia media en pulsos de tan solo 50 fs.
Diseñado para un rendimiento robusto y a largo plazo
- Capacidad de conexión remota: conectividad a Internet para el control, el diagnóstico y la optimización.
- Sellado hermético: la cavidad totalmente sellada garantiza una vida útil prolongada y libre de contaminación.
- Garantía de 2 años/5000 horas: garantía completa, líder en el sector.
Arranque y mantenimiento automáticos
- Arranque y mantenimiento automáticos: el láser se pone en marcha electrónicamente y supervisa constantemente su perfil de sincronización para garantizar un rendimiento continuo del bloqueo de modo.
- Bloqueo de la frecuencia de repetición: actualización opcional que permite el bloqueo de la frecuencia de repetición mediante electrónica externa.
- Máxima potencia: el láser se optimiza durante su fabricación para garantizar que se suministre la máxima potencia.
- Actualización CEP: el Taccor puede prepararse para el bloqueo CEP.
Interacción mínima del usuario
- Experiencia de usuario del tipo «instalar y olvidarse»: se requiere una interacción mínima por parte del usuario.
- No requiere instalación; solo hay que enchufarlo, sin necesidad de fuente de alimentación eléctrica.
Especificaciones
| Modelo | taccor Power | taccor Tune | taccor X10 |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida media |
potencia 6 > 1000 mW potencia 10 > 1800 mW |
ajuste 10 > 1800 mW1 | >1000 mW |
| Longitud de onda central 2 | nominal 800 nm (+/-20 nm) | De 740 nm a 910 nm (sintonizable)³ | nominal 830 nm (+/-30 nm) |
| Duración del pulso 4 | <30 fs | <80 fs | <50 fs |
| Ancho a media altura espectral (FWHM) | > 23 nm | ~15 nm | > 15 nm |
| Índice de repetición 7 | 1 GHz | 1 GHz | 10 GHz |
| Energía de pulso | De 0,8 nJ a 1,8 nJ |
1,3 nJ – 1,8 nJ Taccor Tune 10 |
>100 pJ |
| Tamaño del haz 6 | 0,8 mm ± 0,3 mm | 0,8 mm ± 0,3 mm | 0,7 mm ± 0,3 mm |
| Estabilidad de la potencia 8 | <1 % | <1 % | <1 % |
| Ruido (RMS) 5 | <0,05 % | <0,05 % | <0,05 % |
| Relación de polarización | > 100:1 | > 100:1 | > 100:1 |
| Dirección de polarización | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Temperatura de funcionamiento | 21 °C ± 5 °C | 21 °C ± 5 °C | 21 °C ± 5 °C |
1. El valor indicado corresponde a ~800 nm y variará a lo largo del rango de sintonización.
2. Medido como el centroide espectral.
3. Elija entre el rango de sintonización azul (740-880 nm) y el rojo (780-910 nm) al realizar el pedido.
4. Se consigue mediante una compensación opcional de la dispersión de la cavidad.
5. Ancho de banda de ruido de 1 Hz a 1 MHz.
6. Diámetro del haz FWHM a la salida del láser.
7. Precisión de la frecuencia de repetición: ±100 kHz (±25 MHz para el Taccor x10). Otras frecuencias de repetición disponibles bajo pedido.
8. Medido a lo largo de 8 horas tras un arranque en frío dentro del rango de temperatura de funcionamiento.
- Filtrar por Tipo
- Ficha técnica
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Ficha técnica de taccor | Ficha técnica | Inglés |