Fuentes láser
Controlador de láser de CO₂ UC-2000
Controlador de láser de CO₂ UC-2000
Interfaz de usuario sencilla que permite un control total de la potencia del láser, el ciclo de trabajo y la frecuencia de modulación.
Resumen
El controlador láser universal UC-2000 permite a los usuarios controlar la potencia del láser, el ciclo de trabajo y la frecuencia de modulación mediante modulación por ancho de pulso (PWM) a frecuencias de reloj seleccionables de 5, 10 y 20 kHz. Compatible con los láseres de CO₂ de las series 32, 48, v, vi, ti, f e i, el UC-2000, totalmente digital, cuenta con una pantalla LCD de fácil lectura y una configuración sencilla. Disponible en versiones estándar o para montaje en rack.
Guarda automáticamente la configuración del modo actual
Seis segundos después de la última pulsación de un botón o de la última acción del mando de ajuste de PWM (en el control local del UC-2000), el controlador guarda automáticamente los ajustes de modo actuales y el porcentaje de potencia de PWM en una memoria no volátil. Tras guardar los ajustes operativos, el controlador emite dos pitidos para indicar que la operación se ha realizado con éxito. Si se corta la alimentación y se restablece posteriormente, el controlador UC-2000 se encenderá con el último modo de funcionamiento y los últimos ajustes de potencia guardados.
Elige uno de los cinco modos de funcionamiento
La potencia de salida del láser de CO₂ se controla seleccionando uno de los cinco modos de funcionamiento del UC-2000: MANUAL, ANC (corriente analógica), ANV (tensión analógica), MAN. (manual) CLOSED y ANV (tensión analógica) CLOSED. Cuando ninguno de estos modos está activo, el controlador funciona en modo de espera.
- Filtrar por Tipo
- Ficha técnica
- Manual de usuario
- Dibujo
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Ficha técnica del controlador láser UC-2000 | Ficha técnica | Inglés |
| Manual del controlador láser UC-2000 | Manual de usuario | Inglés |
| Dibujo técnico: Controlador láser estándar UC-2000 | Dibujo | Inglés |
| Dibujo técnico del controlador láser UC-2000 para montaje en rack | Dibujo | Inglés |