Fuentes láser
Puntero de diodo visible
Puntero de diodo visible
Emite un rayo láser rojo visible que, al alinearse con un rayo láser de CO₂, sirve como herramienta de alineación precisa y práctica.
Resumen
Se monta fácilmente en la placa frontal de cualquier láser de CO₂ de ≤ 100 W o menos, para servir como herramienta de alineación precisa y práctica. Esto elimina la necesidad de utilizar instrumentos de visualización de infrarrojos engorrosos, como placas de imagen térmica y luces ultravioletas. Además, ofrece una importante ventaja en materia de seguridad, ya que permite al usuario del láser supervisar claramente la ubicación del haz.
Combinador de haces de ZnSe y láser de diodo
El ángulo del divisor es ajustable para establecer la coincidencia en campo lejano entre los haces del láser de CO₂ y del diodo, y también puede desplazarse para lograr la coincidencia en campo cercano entre los haces. El puntero se suministra con los ajustes de campo cercano y lejano fijados aproximadamente en sus posiciones nominales. Puede instalarse y prealinearse de fábrica, listo para su funcionamiento.
Se monta en cualquier láser de CO₂ de Novanta de 100 vatios o menos
Fácil instalación en 4 pasos y procesos de alineación rápidos en 5 pasos. Se monta directamente en la placa frontal del láser. Distancia de campo cercano de aproximadamente 30 cm y distancia de campo lejano de aproximadamente 3 a 10 metros.