Precision Manufacturing

Controladores y software

ASC

ASC, controlador de sistema de la serie ARGNET

El controlador ASC y la solución de software InScript para nuestros cabezales de escaneo ARGES incorporan potentes herramientas de sincronización que mejoran el rendimiento del sistema láser. Con señales de control en tiempo real, diagnóstico y administración remotos, así como una alta precisión y rendimiento para aplicaciones exigentes, esta solución de controlador láser ofrece a los usuarios un mayor control y flexibilidad para optimizar su sistema láser.

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen

Compatible con nuestros cabezales de barrido ARGES, el ASC es el dispositivo central de un sistema láser, ya que controla los cabezales de barrido, los láseres, los sensores, los actuadores y otros periféricos. Nuestra serie ASC más reciente, ARGNET, cuenta con una potente CPU de cuatro núcleos y 64 bits con una FPGA de 215 000 celdas lógicas, lo que permite un alto rendimiento, placas de interfaz multifuncionales intercambiables para una mayor flexibilidad y una plataforma abierta con sistema operativo Linux integrado. La combinación del controlador de sistema ARGES y su software intuitivo, InScript®, da como resultado unas interfaces y unidades de procesamiento altamente configurables que responden en tiempo real a las señales externas. Esta solución de controlador de última generación, la serie ARGNET, garantiza una sincronización optimizada de todos los dispositivos y señales, lo cual es fundamental en los sistemas láser. El ASC es un dispositivo que funciona de forma autónoma, que no requiere un host para llevar a cabo sus tareas de procesamiento y que puede diagnosticarse, administrarse y parametrizarse de forma remota a través de TCP/IP. Esta solución de controlador es compatible con todos los cabezales de barrido, láseres y subsistemas de ARGES. El entorno de control de ARGES incluye el software InScript®, que se suministra con el ASC, así como otras soluciones de conectividad basadas en software, como por ejemplo ARGES ControllerLib (C-API). Estas opciones de control alternativas ofrecen un alto grado de flexibilidad para configurar el sistema con precisión según sus necesidades.

Funciones mejoradas

  • Infraestructura basada en marcas de tiempo para un control preciso en tiempo real del escáner y del láser
  • Alto rendimiento gracias al procesamiento de datos basado en marcas de tiempo a una frecuencia de muestreo de 200 000
  • Alta precisión que permite realizar trabajos de micromecanizado
  • Fácil combinación y alineación de varios flujos de señales con la tecnología TSS
  • La arquitectura de software modular permite ampliar rápidamente el alcance de las funcionalidades
  • El breve tiempo de respuesta del sistema (<10 ms) a través de la API C permite una gestión rápida de los procesos

Compatible con el software InScript
Este entorno de control incluye el software InScript®, que se suministra con el ASC, así como otras soluciones de conectividad basadas en software. Esta solución completa ofrece un alto grado de flexibilidad para configurar el sistema con precisión según sus necesidades.

Asistente de calibración para la calibración del campo de exploración
Esta versión introduce un procedimiento nuevo y mejorado para la calibración del campo de escaneo (SFC) en 2D y 3D. La SFC permite calibrar el sistema con gran precisión. El nuevo motor 3D-SFC y el nuevo asistente de calibración permiten realizar una calibración precisa y fácil de usar. Además, esta función también ofrece un método 2D mejorado. Con este método, se puede optimizar una SFC 2D existente mediante un asistente de la interfaz gráfica de usuario (GUI) o a través de nuestra ControllerLib (C-API).

Flujos de señales temporales
Los flujos de señales temporales (TSS) son un mecanismo para sincronizar los datos que pasan por el canal de datos de proceso y que permite gestionar y compartir dichos datos. Los TSS permiten el control de calidad, la resolución de problemas y el diagnóstico, así como la visualización de señales con una resolución temporal de 5 microsegundos y la visualización de múltiples señales como capas en nuestro software InScript.

Actualmente, las siguientes señales y canales de datos están disponibles como flujos de señales temporizadas y pueden visualizarse como capas

Editor vectorial 3D
Nuestra función patentada, el Editor vectorial, es una potente herramienta para visualizar y crear trabajos y procesos complejos. La vista del Editor vectorial de InScript 3 es una auténtica herramienta de edición en 3D, ya que utiliza coordenadas 3D (x, y, z) a lo largo de todo el proceso de un trabajo. La vista del Editor de vectores ofrece dos modos de visualización diferentes, el modo 2D y el modo 3D, entre los que se puede alternar.

Las funciones de edición del Editor vectorial solo se pueden utilizar en el modo 2D del Editor vectorial. El modo 3D del Editor vectorial es un modo exclusivamente de visualización en 3D en el que los objetos 3D se pueden ver desde diferentes perspectivas, al igual que en un programa de CAD.

Sobre la marcha
«Sobre la marcha» se refiere a un mecanismo de corte en tiempo real en aplicaciones que requieren un rendimiento ininterrumpido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta nueva versión incluye la implementación de un generador de matrices de codificadores de posición (PEMG) en una matriz de puertas programables en campo (FPGA), lo que ofrece una gran flexibilidad para diversas tareas «on-the-fly», como el corte de lengüetas para la producción de baterías o aplicaciones con cintas transportadoras en general.

Próximamente
Nuestra próxima versión incluirá el componente de hardware de tomografía de coherencia óptica (OCT) junto con su software complementario, Wave Field Imaging (WFI), una tecnología de imágenes de campo de onda de alta resolución que puede emplearse de diversas formas para el procesamiento de materiales con láser y otros procesos.

Especificaciones

Modelo Serie ASC, ARGnet
Número máximo de cabezales de escaneo 1
Protocolo de comunicación Interfaz ARGnet (4×)
de 1000 Mbit/s; Protocolo de sincronización de tiempo (PTP); Alimentación a través de Ethernet (PoE++); Sincronización a través de Ethernet (SyncE)
Interfaz láser (1x) E/S HSSI: 5 Vcc
E/S UART: 5 Vcc
E/S LVDS: 1,2 Vcc
DAC: ±10 Vcc, 10 mA máx.
Salida de potencia: 5 Vcc; 0,5 A máx.
Comunicación del sistema Gigabit Ethernet (2x): 100 Mbit/s; 1000 Mbit/s
Interfaz de programación de aplicaciones ARGES ControllerLib C-API (DLL para Win32 y Win64)
ARGES InScript® (opcional)
Dimensiones (largo × ancho × alto) 268 mm × 482 mm × 44,4 mm
Descargar Tipo de descarga Idioma
Ficha técnica de la serie ASC ARGNET Ficha técnica Inglés
Folleto de la solución de controladores de sistemas ASC e InScript Folleto Inglés
Lanzamiento de InScript & ASC Controller v5.0.0 – Manual de la serie ASC ARGNET Manual del producto Inglés
Lanzamiento de InScript & ASC Controller v5.0.0: instrucciones de actualización Guía de inicio rápido Inglés
Lanzamiento de InScript & ASC Controller v5.0.0 – Paquete de actualización para OCT de 6 ejes Firmware/EDS Inglés
Lanzamiento de InScript & ASC Controller v5.0.0 – Paquete de actualización para OCT de 2 ejes Firmware/EDS Inglés
Lanzamiento de InScript & ASC Controller v5.0.0 – Paquete de actualización para 2 ejes sin OCT Firmware/EDS Inglés
Lanzamiento de InScript & ASC Controller v5.0.0 – Paquete de actualización para 1 eje Firmware/EDS Inglés
Manual de la serie ASC ARGNET – Alemán Manual del producto Inglés
Manual del controlador de la serie ASC ARGNET (en alemán) Manual del producto Inglés
Manual de la serie ASC ARGNET – Inglés Manual del producto Inglés
Instrucciones de actualización del controlador ASC y del cabezal de escaneo, versión 6.0.1 Manual del producto Inglés
Instrucciones de actualización del controlador ASC y del cabezal de escaneo, versión 5.0.0 Manual del producto Inglés
Paquete de actualizaciones de ASC 6 OCT, versión 6.0.1 Software Inglés
Paquete de actualización ASC 2 OCT v6.0.1 Software Inglés
ASC 2 Sin OCT: Paquete de actualización v6.0.1 Software Inglés
Paquete de actualización de ASC 1, versión 6.0.1 Software Inglés
Manual de ARG ControllerLib Manual del producto Inglés
Ejemplo de ControllerLib Software Inglés
ControllerLib v5.0.0 Software Inglés
ControllerLib v6.0.1 Software Inglés
Manual de la serie ASC ARGNET Manual del producto Inglés
Paquete de actualización 5.0.0 de ASC 6 OCT Software Inglés
Paquete de actualización 5.0.0 de ASC 2 OCT Software Inglés
ASC 2 sin OCT, paquete de actualización 5.0.0 Software Inglés
Paquete de actualización 5.0.0 de ASC 1 Software Inglés
Manual de ControllerLib Manual del producto Inglés
ARG_DG_BB_Actualización_2_23013005 Software Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.