Fuentes láser
Motor ASOPS
Motor ASOPS
Ideal para: metrología, obtención de imágenes, mediciones ultrarrápidas
Ventaja clave: Precisión
Compatibilidad: sistemas láser ultrarrápidos, plataformas de investigación
Resumen
La técnica ASOPS de tercera generación permite realizar espectroscopias en el dominio del tiempo de forma precisa y rápida. ASOPS Engine: un subsistema líder para la medición y el análisis de precisión de datos en el dominio del tiempo.
Alta resolución
- Frecuencia de repetición de GHz: ofrece ventajas en una amplia gama de aplicaciones para obtener resultados fiables en espectroscopia en el dominio del tiempo.
- Alta resolución: la amplia ventana de medición de 1 ns (para sistemas basados en Taccor) o 5 ns (para sistemas basados en Gecco) permite realizar espectroscopia en el dominio del tiempo con una resolución de frecuencia muy alta y una excelente estabilidad de frecuencia.
Velocidades de barrido de 20 kHz
- El retardo temporal para la espectroscopia en el dominio del tiempo se genera mediante el uso de ASOPS con dos láseres de 1 GHz con una pequeña diferencia en la frecuencia de repetición, lo que permite velocidades de barrido de hasta 20 kHz.
Especificaciones
| Modelo | Motor ASOPS GHz | ASOPS Motor MHz |
|---|---|---|
| Índice de repetición | 1 GHz | 84 MHz** |
| Compensación típica de la frecuencia de repetición | De 2 kHz a 20 kHz | De 10 Hz a 1 kHz |
| Resolución temporal | <60 fs* en una ventana completa de 1 ns | <100 fs* Ventana de más de 5 ns |
| Ventana de retardo temporal | 1 ns | 11,9 ns |