Fuentes láser
axioma
axiom – Láseres de estado sólido de onda continua
Láser de onda continua (CW) de grado industrial que combina un diseño robusto con un rendimiento fiable. Diseñado para un funcionamiento estable y continuo en entornos exigentes. Garantiza una potencia de salida constante a lo largo de los ciclos de producción. Permite su integración en sistemas industriales de alto rendimiento.
Ideal para: procesamiento industrial, sistemas OEM
Ventaja clave: Estabilidad
Compatibilidad: equipos de fabricación, automatización
Resumen
Su arquitectura ultracompacta incorpora óptica activa y refrigeración por agua integrada, sin las complejidades de integración asociadas al suministro por fibra. axiom 532: Ofrece una estabilidad de potencia excepcional y un ruido ultrabajo para obtener resultados repetibles y precisos con un mínimo de falsos positivos. axiom 660: Niveles de potencia líderes para el control de calidad en línea y para garantizar una alta potencia en la muestra. axiom LE: Diseñado para el usuario OEM, ofrece altas potencias y se integra fácilmente en los equipos gracias a la óptica integrada en el cabezal
Fácil integración
- Gestión térmica rentable con soluciones de refrigeración por aire para una fácil integración
- Niveles de potencia líderes para 660 nm que proporcionan alta potencia a la muestra
Minimiza los falsos positivos
- Estabilidad de potencia excepcional y ruido ultrabajo que garantizan resultados precisos
- Cancelación activa del ruido diseñada para garantizar resultados consistentes y precisos, de láser a láser
- Diseño óptico óptimo que garantiza la estabilidad de la potencia y minimiza los falsos positivos
- Inestabilidades minimizadas gracias al diodo de bombeo integrado y a la ausencia de tensión en la entrada de la fibra
Estabilización del CEP y larga vida útil
- Reducción de las complejidades de integración y tiempo de inactividad mínimo
- Estabilización del CEP para una modulación más rápida y profunda; eliminación de costes y complejidades
- Larga vida útil y accesibilidad remota para reducir el tiempo de inactividad y permitir un mantenimiento planificado
Especificaciones
| Modelo | axioma 532 | axioma 660 |
|---|---|---|
| Longitud de onda | 532 nm | 660 nm |
| Potencia | 4-12 vatios | 3-6 vatios |
| Ancho de banda espectral | 50 GHz | 60 GHz |
| Divergencia | <0,4 mrad | <1,6 mrad |
| Estabilidad de potencia (RMS)² | <0,1 % (<10 W) <0,05 % (10 – 12 W) | <1 % |
| Ruido (RMS) | <0,03 % (<10 vatios) <0,02 % (10-12 vatios) | <1 % |
| Ancho de banda de ruido | 10 Hz – 100 MHz | 10 Hz – 50 kHz |
| Estabilidad de la orientación del haz | <2 μrad/°C | <2 μrad/°C |
- Filtrar por Tipo
- Manual del producto
- Folleto
- Ficha técnica