Cabezales de escaneo láser
VERSIA
Cabezal de escaneo de 2 ejes versia
Escaneo de haz listo para la producción, diseñado para una integración rápida y un rendimiento repetible. Equilibra la precisión y la estabilidad para superar a las alternativas que dependen en gran medida del software en entornos de fabricación reales. Diseñado para la escalabilidad de los fabricantes de equipo original (OEM), reduce el esfuerzo de ajuste al tiempo que mantiene un rendimiento constante en todos los sistemas. Su rendimiento fiable minimiza la variabilidad, mejorando el rendimiento y la confianza en el proceso.
Ideal para: Marcado láser, codificación y procesamiento 2D de precisión
Ventaja clave: Estabilidad
Compatibilidad: Láseres ultrarrápidos, láseres de CO₂, sistemas de control Novanta
Resumen
Diseñado pensando en el rendimiento y en una integración más sencilla en el sistema. Su baja deriva garantiza una alta repetibilidad para obtener resultados de procesamiento uniformes. Su diseño compacto y ligero, con entradas y salidas intuitivas y estándar del sector, facilita la integración en máquinas y sistemas. Funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Su robusto diseño mecánico, con componentes electrónicos digitales y analógicos sometidos a pruebas exhaustivas, junto con la carcasa con clasificación IP54, maximiza el tiempo de actividad en condiciones exigentes. Cabezal de escaneo de marcado y codificación más rápido. La sintonización de alta velocidad, con un diseño de espejo optimizado, reduce el tiempo de retraso y aumenta la capacidad de caracteres (CPS), lo que se traduce en mayores velocidades de producción para aplicaciones de marcado y codificación.
Admite fácilmente múltiples aplicaciones
Un versátil cabezal de escaneo de 2 ejes cuenta con un nuevo diseño de servo digital que admite múltiples parámetros de aplicación de escaneo (ajustes) optimizados individualmente para cada aplicación específica.
El usuario supervisa el rendimiento
Diseñado con protocolos de comunicación bidireccionales, permite supervisar la información de posición y otros parámetros de rendimiento.
Actualización ideal de un sistema analógico
Versia ofrece una mayor precisión y fiabilidad con resultados de procesamiento uniformes, al tiempo que evita el elevado coste de un sistema totalmente digital.

Especificaciones
| Apertura | 10 mm | 14 mm |
|---|---|---|
| Opciones de longitud de onda 1/Niveles de potencia |
Fibra: 1020 – 1090 nm / 200 W Verde: 513 – 534 nm / consultar con el fabricante Azul: 425 – 465 / consultar con el fabricante UV: 355 nm / consultar con el fabricante |
CO₂: 9,2 – 10,6 µm / 400 W Fibra: 1020 – 1090 nm / 500 W Verde: 513 – 534 nm / consultar con el fabricante UV: 341 – 357 nm / consultar con el fabricante |
| Ángulo de barrido | ± 21° | ± 21° |
| Repetibilidad | < 2 µrad | < 2 µrad |
| Desviación de compensación a largo plazo 2 | < 100 µrad | < 25 µrad |
| Deriva a largo plazo de la escala 2 | < 140 ppm | < 40 ppm |
| Deriva de la compensación de temperatura | < 20 µrad/°C | < 10 µrad/°C |
| Desviación de la escala de temperatura | < 25 ppm/°C | < 10 ppm/°C |
| Resolución de comandos |
16 bits para el XY2-100 ; 20 bits para el NVL-100 |
16 bits para el XY2-100 ; 20 bits para el NVL-100 |
| Interfaz de comunicación |
XY2-100 NVL-100 |
XY2-100 NVL-100 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) mm (pulgadas) | 114 x 97 x 86 (4,5 x 3,8 x 3,4) | 132,20 x 99 x 99 (5,2 x 3,9 x 3,9) |
| Peso en kg (libras) | 1,26 (2,8) | 2,12 (4,67) |
de láser HeNe 2 – Durante 8 horas de funcionamiento tras 30 minutos de calentamiento, por eje
- Filtrar por Tipo
- Ficha técnica
- Manual
- Manual del producto
- Guía de inicio rápido
- Folleto
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Ficha técnica de la versia de 10 mm | Ficha técnica | Inglés |
| Ficha técnica de Versia 14 mm | Ficha técnica | Inglés |
| Manual de la Versia de 10 mm | Manual | Inglés |
| Manual técnico del cabezal de escaneo de 2 ejes de versia | Manual del producto | Inglés |
| Guía de inicio rápido de Versia 10 mm | Guía de inicio rápido | Inglés |
| Guía de inicio rápido de Versia | Guía de inicio rápido | Inglés |
| Tecnología de galvanómetros analógicos frente a digitales | Folleto | Inglés |