Precision Manufacturing

Orientación del rayo láser

ELEFANTE

Cabezal de escaneo de 3 ejes ELEPHANT

El diseño óptico del cabezal de escaneo ELEPHANT ofrece una amplia gama de tamaños de campo de trabajo y distancias de procesamiento, y permite personalizar el cabezal con precisión para satisfacer los requisitos del cliente sin alterar sus dimensiones generales. El rápido eje Z permite un desplazamiento del enfoque altamente dinámico. Esto permite un procesamiento económico y preciso de piezas tridimensionales, sin necesidad de cambiar la posición de la pieza ni del cabezal de escaneo. Nuestra solución ofrece una opción con acoplamiento de fibra y otra sin él: el FIBER ELEPHANT y el cabezal de escaneo ELEPHANT, respectivamente. Además, hay disponibles diferentes opciones de longitud de onda y apertura para garantizar la adaptación perfecta a su aplicación. La eficiencia de los procesos y la gran flexibilidad en cuanto a los tamaños del volumen de trabajo convierten a ELEPHANT en una solución versátil y orientada al futuro para aplicaciones de corte, perforación, grabado y soldadura.

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen

Los cabezales de escaneo de alto rendimiento ELEPHANT se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de procesamiento por láser, entre las que se incluyen el corte, la perforación, el grabado y la soldadura. Estos cabezales de barrido se han desarrollado especialmente para áreas de trabajo de gran tamaño y ofrecen un rendimiento de punto muy bueno en todo el rango de barrido, incluso a grandes distancias de trabajo. Se emplean en aplicaciones automatizadas y están disponibles en varios modelos, con y sin opción de acoplamiento de fibra.

Equipadas con SafeScan
El FIBER ELEPHANT está equipado con nuestro concepto de seguridad SafeScan, que incluye la comprobación continua de la posición del rayo láser y la supervisión de los parámetros del sistema, tanto internos como externos al escáner.

Diseño Crossjet

  • Nuestro innovador diseño Crossjet garantiza una larga vida útil de la ventana protectora y de la óptica, incluso en condiciones ambientales adversas con chispas intensas, al tiempo que consume solo una cantidad muy reducida de aire comprimido.
  • Nuestro diseño combina una tobera de Laval y la aplicación práctica del principio del «amplificador de aire»: el aire comprimido se acelera primero hasta una velocidad supersónica mediante la tobera de Laval de forma anular. La tobera está dispuesta de tal manera que crea un vacío en la parte trasera del Crossjet, lo que provoca que el aire ambiente sea aspirado y también acelerado.
  • Esto produce un chorro de aire amplificado varias veces mayor que el caudal empleado, incluso con un menor consumo de aire comprimido.

Formas 3D
Se dispone de una función de aprendizaje para el posicionamiento rápido y cómodo del rayo láser en formas 3D.

Capacidades de ingeniería a medida
Gracias a nuestra experiencia y recursos altamente especializados, podemos ofrecer soluciones a medida para sus necesidades de aplicación. Con una amplia selección de diferentes fuentes láser, cabezales de escaneo y sistemas de manipulación entre los que elegir, podemos desarrollar procesos láser que se adapten perfectamente a una gran variedad de productos, componentes y materiales específicos de cada cliente.

Especificaciones

Apertura 16 mm 21 mm 36 mm 50 mm
Opción de caja de fibra No Sí Sí Sí
Longitud de onda 1064 nm 355, 532, 1064 nm 1064 nm
; 9,3; 10,2; 10,6 µm
1064 nm
; 9,3; 10,2; 10,6 µm
Respuesta escalonada del 1 % 0,42 ms 0,65 ms 1,2 ms 2,5 ms
Respuesta escalonada del 10 % 0,8 ms 1,05 ms 2,5 ms 4,0 ms
Respuesta escalonada del 100 % 9 ms 12 ms 18 ms 30 ms
Desviación de compensación a largo plazo1 < 300 µrad < 300 µrad < 300 µrad < 300 µrad
Ángulo máximo de barrido por eje 0,78 mrad 0,78 mrad 0,78 mrad 0,78 mrad
Repetibilidad 1,5 mrad 1,5 mrad 1,5 mrad 1,5 mrad
1. Bajo una carga y unas condiciones ambientales constantes durante más de 8 horas.
Descargar Tipo de descarga Idioma
Ficha técnica del elefante Ficha técnica Inglés
Manual de los cabezales de escaneo ARGES para InScript 3 Manual del producto Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.