Precision Manufacturing

Orientación del rayo láser

LIGHTNING II

LIGHTNING II, cabezal de escaneo de 2 ejes

Nuestros componentes y soluciones de subsistemas de alta ingeniería —combinados con una amplia experiencia en fotónica avanzada— nos convierten en el socio tecnológico de referencia a nivel mundial para fabricantes de equipos originales (OEM) industriales avanzados e integradores de sistemas. Nuestros cabezales de escaneo LIGHTNING™ aúnen la experiencia de nuestros equipos de ingeniería de Cambridge Technology para desarrollar una solución de cabezal de escaneo modular y totalmente digital que ofrece opciones de integración flexibles para las aplicaciones más exigentes.

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen

Nuestros cabezales de escaneo digitales modulares de 2 ejes LIGHTNING™ II ofrecen la máxima velocidad y precisión, lo que los hace ideales para aplicaciones industriales y electrónicas avanzadas, como el taladrado de orificios pasantes, la fabricación aditiva y el micromecanizado. Nuestro concepto apuesta por la flexibilidad, diseñado para adaptarse a su diseño de fabricación. Los elementos de nuestros cabezales de escaneo pueden configurarse juntos o repartidos por toda la máquina, lo que permite una personalización completa de su diseño de procesamiento láser. Nuestros cabezales de escaneo modulares de 2 ejes están optimizados para aplicaciones exigentes que requieren un escaneo rápido y preciso, así como un funcionamiento continuo. El cabezal de escaneo de 2 ejes LIGHTNING™ II es una solución totalmente digital que ofrece la máxima precisión y velocidad de procesamiento con una resolución de posición de 24 bits. Los fabricantes de maquinaria OEM que busquen una integración de sistemas compacta y flexible, el mayor rendimiento posible en el procesamiento de materiales, un funcionamiento continuo y la capacidad de crear elementos como orificios, curvas, líneas y patrones con una precisión de pocos micrómetros pueden recurrir a la solución modular de 2 ejes LIGHTNING™ II para satisfacer sus necesidades.

La mayor precisión de posicionamiento del sector
Utiliza tecnología de codificador de 24 bits y baja deriva para ofrecer la mayor precisión y estabilidad de posicionamiento del sector.

Incorpora componentes de alta ingeniería
Los espejos de berilio y el diseño del motor, fruto de una ingeniería avanzada, permiten un tiempo de respuesta rápido para una alta velocidad de escaneo.

Opciones flexibles
Hay disponible una variedad de tipos de ajuste para aplicaciones específicas.

Micromecanizado
Nuestra solución de cabezal de barrido modular es ideal para aplicaciones de micromecanizado, ya que proporciona un posicionamiento del haz estable y de alta precisión de forma fiable y constante.

Perforación de orificios pasantes
Es posible alcanzar ciclos de trabajo intensivos en el taladrado de orificios pasantes gracias a la plataforma de barrido LIGHTNING™ II, diseñada para ofrecer alta precisión, alta velocidad y baja deriva. El codificador patentado de 24 bits garantiza una precisión de taladrado inigualable, y cada componente —incluidos nuestros espejos de berilio de alta ingeniería— está optimizado para ofrecer un rendimiento dinámico y una velocidad de escaneo óptimos mediante controles de posicionamiento predictivos.

Especificaciones

Apertura 14 mm 20 mm 25 mm 30 mm
Opciones de longitud de onda CO₂: 9,4 μm, 10,6 μm
Fibra: 1030 nm – 1090 nm
Verde: 532 nm
UV: 355 nm
Recubrimientos de banda ancha: 350 nm – 12 μm
CO₂: 9,4 μm, 10,6 μm
Fibra: 1030 nm – 1090 nm
Verde: 532 nm
UV: 355 nm
Recubrimientos de banda ancha: 350 nm – 12 μm
CO₂: 9,4 μm, 10,6 μm
Fibra: 1030 nm – 1090 nm
Verde: 532 nm
UV: 355 nm
Recubrimientos de banda ancha: 350 nm – 12 μm
CO₂: 9,4 μm, 10,6 μm
Fibra: 1030 nm – 1090 nm
Verde: 532 nm
UV: 355 nm
Recubrimientos de banda ancha: 350 nm – 12 μm
Ángulo de barrido ± 22° ± 22° ± 17° ± 20°
Respuesta escalonada 0,36 ms 0,37 ms 0,36 ms 0,55 ms
Velocidad de procesamiento habitual 50 rad/s 50 rad/s 50 rad/s 50 rad/s
Repetibilidad1 <1 µrad <1 µrad <1 µrad <1 µrad
Todos los ángulos se expresan en grados ópticos, salvo que se indique lo contrario.
1. Valor eficaz (RMS), por eje. 3
Descargar Tipo de descarga Idioma
Formación sobre el osciloscopio virtual TuneMaster II Folleto Inglés
Ficha técnica del cabezal de escaneo de 2 ejes LightningTM II Ficha técnica Inglés
Guía de conexión para el diagnóstico de LightningTM II Manual de usuario Inglés
TM2Support_Installer_V4.5.4.34768 Software Inglés
CF-000967_CalWizard_V2.1.8 Software Inglés
Manual de CalWizard v3.2.23 Manual del producto Inglés
Manual de CalWizard v4.0.15 Manual del producto Inglés
CF-000884_CalDLL_V2.1.4.4 Software Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.