Precision Manufacturing

Controladores y software

Controlador ScanMaster

Controlador ScanMaster

Nuestros componentes y soluciones de subsistemas de alta ingeniería —combinados con una amplia experiencia en fotónica avanzada— nos convierten en el socio tecnológico de referencia a nivel mundial para fabricantes de equipos originales (OEM) industriales avanzados e integradores de sistemas. Nuestro ScanMaster Controller and Designer aúna la experiencia de nuestros equipos de ingeniería de Cambridge Technology para desarrollar una solución de controlador láser de alto rendimiento que ofrece un mayor control y un rendimiento mejorado en todos los trabajos.

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen

Diseñado para funcionar a la perfección con todos los cabezales de escaneo de Cambridge Technology, el ScanMaster Controller es un controlador láser que permite optimizar el control del láser y el rendimiento del escaneo, al tiempo que facilita la integración con el sistema de un fabricante de equipos originales (OEM). El ScanMaster Controller cuenta con algoritmos propios y controles predictivos que aumentan el rendimiento del escaneo para las aplicaciones más exigentes. El ScanMaster Controller funciona en combinación con nuestro software, ScanMaster Designer.

GSBus de 24 bits
La resolución de comandos del GSBus de 24 bits permite una precisión de posición y una salida sin precedentes

Algoritmos propios
Los algoritmos patentados de ScanPack permiten un control rápido y preciso del galvanómetro y la sincronización del láser

Fácil integración del sistema
La versátil conectividad del sistema garantiza una fácil integración y una rápida puesta en marcha del sistema

Especificaciones

Modelo SMC
Número máximo de cabezales de escaneo Dos cabezales de escaneo de 2 ejes o dos de 3 ejes
Esquema de control 2 Modo tradicional o modo ScanPack
Protocolo de comunicación XY2-100 de 16 bits: códigos
de estado estándar; GSBus de 24 bits: supervisión de señales y estado en tiempo real2
Interfaz láser 2 Adaptadores «plug-and-play» para los tipos de láser más habituales
Dimensiones (aproximadas) 6,9 pulgadas x 4,0 pulgadas
Todos los modelos cumplen con la normativa RoHS. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
1. Cuando se utilice el protocolo XY2-100, se necesitará una tarjeta de E/S auxiliar para un segundo cabezal de escaneo.
2. El modo ScanPack es exclusivo para los cabezales de escaneo Lightning™ II.
3. Ponte en contacto con Cambridge Technology para consultar la disponibilidad de otros adaptadores.
Descargar Tipo de descarga Idioma
Libro electrónico sobre SMC/SMD libro electrónico Inglés
CF-001005 Controlador ScanMaster – SDK Win64 de 64 bits v4.1.14.43535 Software Inglés
CF-001006 Controlador ScanMaster – SDK Win32 de 32 bits v4.1.14.43535 Software Inglés
CF-001008 Controlador ScanMaster – Archivo de firmware v4.1.14 Software Inglés
CF-000995_ScanMasterAPI_32 bits_V4.0.15.20740 Software Inglés
CF-000994_ScanMasterAPI_64 bits_V4.0.15.20740 Software Inglés
Manual de referencia de la API de ScanMaster, versión 3.2.23 Manual del producto Inglés
Manual de referencia de la API de ScanMaster, versión 4.0.15 Manual del producto Inglés
Manual de referencia de la API de ScanMaster, versión 4.1.14 Manual del producto Inglés
Manual de referencia de SMC Software, versión 4.0.15 Manual del producto Inglés
Manual de referencia de SMC Software, versión 4.1.14 Manual del producto Inglés
Manual de referencia de SyncMaster Manual del producto Inglés
SyncMaster_Manual_de_referencia.pdf Manual del producto Inglés
Manual de referencia de hardware del controlador ScanMaster, versión 3.2.23 Manual del producto Inglés
Manual de referencia de hardware del controlador ScanMaster, versión 4.1.14 Manual del producto Inglés
CF-000999_SMC_FW_Archivo_V4.0.15 Software Inglés
CF-000996_SMC_SDK_Win64_64 bits_V4.0.15.41966 Software Inglés
CF-000997_SMC_SDK_Win32_32-bits_V4.0.15.41966 Software Inglés
CF-000993_ScanMasterDesigner_32 bits_V4.0.15.20740 Software Inglés
CF-000987_ScanMasterAPI_32 bits_V3.2.23.20742 Software Inglés
CF-000986_ScanMasterAPI_64 bits_V3.2.23.20742 Software Inglés
CF-000991_SMC_FW_Archivo_V3.2.23 Software Inglés
CF-000990_SMC_Tarjeta SD maestra_VV3.2.23.41847 Software Inglés
CF-000989_SMC_SDK_Win32_32 bits_V3.2.23.41847 Software Inglés
CF-000988_SMC_SDK_Win64_64-Bit_V3.2.23.41847 Software Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.