Orientación del rayo láser
Escáneres resonantes
CRS, escáneres resonantes
Los escáneres resonantes ultrarrápidos permiten un movimiento del haz a alta frecuencia para aplicaciones que requieren un rendimiento extremo. Diseñados para una oscilación repetible, ofrecen un escaneo constante a velocidades muy elevadas. Son ideales para aplicaciones que requieren un escaneo lineal rápido. Reducen los tiempos de ciclo al tiempo que mantienen la estabilidad del haz.
Ideal para: obtención de imágenes a alta velocidad , escaneo lineal, inspección
Ventaja clave: Velocidad
Compatibilidad: sistemas láser, plataformas de obtención de imágenes, conjuntos ópticos
Resumen general
Desarrollados por nuestra marca Cambridge Technology, nuestros escáneres resonantes son ideales para la obtención de imágenes en alta velocidad y en tiempo real. Diseñados con materiales ultraligeros, que ofrecen un rendimiento dinámico, y equipados con una amplia variedad de opciones de longitudes de onda, nuestra serie CRS permite el escaneo por trama a alta velocidad en un campo bidimensional.
Ideales para aplicaciones de obtención de imágenes a alta velocidad
- Los escáneres resonantes ofrecen un escaneo rápido en amplios ángulos de barrido
- Tecnología fiable con una vida útil extremadamente larga en diversos entornos
- Integración sencilla: diseño basado en un estator que facilita el montaje
- Electrónica de la placa controladora incluida

Especificaciones
| Modelo | CRS 4 kHz | CRS 8 kHz | CRS 12 kHz |
|---|---|---|---|
| Tamaño del espejo | Ø 12,7 mm | Elipse de 7,8 x 5,5 mm | Elipse de 7,8 x 5,5 mm |
| Frecuencia de resonancia 1 | 3.938 Hz | 7.910 Hz | 12 000 Hz |
| Ángulo máximo de barrido 2 | 24° | 26° | 10° |
| Placa controladora | incluido | incluido | incluido |
. 2. Todos los ángulos se expresan en grados ópticos, salvo que se indique lo contrario.
- Filtrar por Tipo
- Ficha técnica
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Ficha técnica de CRS | Ficha técnica | Inglés |