Orientación del rayo láser
Escáneres poligonales con rodamientos de bolas
Escáneres poligonales con rodamientos de bolas
Los escáneres poligonales con rodamientos de bolas ofrecen un escaneo robusto y de alta velocidad con una fiabilidad probada en entornos industriales. Diseñados para garantizar la durabilidad y la rentabilidad, ofrecen un rendimiento constante con un alto rendimiento. Son ideales para un funcionamiento continuo con unos requisitos de mantenimiento mínimos. Combinan velocidad y practicidad para sistemas de producción escalables.
Ideales para: inspección de alto rendimiento, procesamiento industrial, aplicaciones de banda continua
Ventaja clave: velocidad
Compatibilidad: sistemas láser, equipos de producción en línea, plataformas de automatización industrial
Resumen
Diseñados por Cambridge Technology, nuestros escáneres poligonales con rodamientos de bolas constituyen una solución de escaneo rasterizado de alta precisión y bajo coste. Nuestro escáner poligonal con rodamientos de bolas es ideal para aplicaciones que requieren menos de 20 000 rpm y que exigen una alta capacidad de carga y/o retroalimentación del codificador a un precio razonable. Estos escáneres ofrecen velocidades que oscilan entre las 300 y las 20 000 RPM, en función del tamaño del polígono, el número de facetas y el tipo de escáner.
Recubrimientos mejorados
Recubrimientos mejorados de aluminio y oro protegido que cubren longitudes de onda de 350 nm a 10 600 nm
Codificador opcional
El codificador opcional permite una mejor retroalimentación de posición y una mayor estabilidad de velocidad a velocidades más bajas
Excelente capacidad de gestión de potencia
Excelente capacidad de potencia gracias a las altas velocidades de rotación y a los sustratos poligonales de aluminio
Escaneo por trama de alta velocidad
Diseñados para ofrecer una larga vida útil y una alta repetibilidad, nuestros escáneres poligonales con rodamientos de bolas son ideales para aplicaciones de escaneo por trama, como la inspección y clasificación a alta velocidad de diversos productos agrícolas, en las que se requieren polígonos de gran tamaño, alto rendimiento y velocidades constantes.

Especificaciones
| Modelo | P1BB | SB5C | SB5 | XLIM | XL | XLOB-5 | XLOB-6 | XLOB-6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | ~15 000 rpm | ~15 000 rpm | ~15 000 rpm | ~15 000 rpm | ~20 000 rpm | ~15 000 rpm | ~15 000 rpm | ~15 000 rpm |
| Diámetro máximo del espejo | 3 pulgadas | 3 pulgadas | 3 pulgadas | 3 pulgadas | 3 pulgadas | 6 pulgadas | 6 pulgadas | 6 pulgadas |
| Mejor tema dinámico | 40 segundos de arco | 20 segundos de arco | 10 segundos de arco | 10 segundos de arco | 20 segundos de arco | 10 segundos de arco | 10 segundos de arco | 10 segundos de arco |
| Compatible con codificador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |