Precision Manufacturing

Orientación del rayo láser

Escáneres poligonales con cojinetes neumáticos

Escáneres poligonales con cojinetes neumáticos

Los escáneres poligonales con cojinetes neumáticos ofrecen una rotación ultrasuave y sin fricción para garantizar la máxima estabilidad y precisión en el escaneo. Diseñados para aplicaciones que requieren la máxima precisión, minimizan las vibraciones y las fluctuaciones incluso a velocidades extremas. Permiten una fidelidad de medición superior y una colocación constante del haz. Son ideales para entornos en los que no se puede comprometer la precisión.

Ideales para: inspección de semiconductores, imágenes de alta resolución, metrología de precisión
Ventaja clave: Estabilidad
Compatibilidad: sistemas láser de alto rendimiento, plataformas de imagen, líneas de producción de precisión

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen

Diseñados por Cambridge Technology, nuestros escáneres poligonales con cojinetes de aire ofrecen una excelente repetibilidad y una larga vida útil, ya que no se produce desgaste en los cojinetes mientras el escáner está en funcionamiento. Estos escáneres alcanzan velocidades que oscilan entre las 6.000 y las 55.000 rpm en el caso de los escáneres aerodinámicos, y entre 0 y 30.000 rpm en el de los escáneres aerostáticos.

Larga vida útil y alto rendimiento del producto

  • Excelente vida útil del escáner gracias al contacto mínimo entre los componentes de los cojinetes
  • Alta repetibilidad y seguimiento dinámico preciso

Excelente capacidad de potencia y alta repetibilidad

  • Excelente capacidad de potencia gracias a las altas velocidades de rotación y a los sustratos poligonales de aluminio
  • Alta repetibilidad y seguimiento dinámico preciso

Escaneo por trama a alta velocidad

  • Diseñados para ofrecer una larga vida útil y una alta repetibilidad, nuestros escáneres poligonales con cojinetes de aire son ideales para aplicaciones de escaneo por trama, como la inspección y clasificación a alta velocidad de diversos productos agrícolas, en las que se requieren alta velocidad, funcionamiento continuo y alto rendimiento.

Especificaciones

Modelo SA24C SA24 PHCAB
Velocidad máxima ~30 000 rpm ~50 000 rpm ~30 000 rpm
Diámetro máximo del espejo 3 pulgadas 3 pulgadas 5 pulgadas
Mejor tema dinámico 20 segundos de arco 10 segundos de arco 10 segundos de arco
Compatible con codificador No No Sí
Descargar Tipo de descarga Idioma
Manual de escaneo láser óptico y poligonal Manual de usuario Inglés
Ficha técnica de los escáneres poligonales con cojinetes neumáticos Ficha técnica Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.