Fuentes láser
Expansores de haz láser de CO₂
Expansores de haz láser de CO₂
Protege el láser de la serie ti de tu línea de producción con una protección adicional contra la suciedad, el polvo y los vapores generados durante el proceso.
Resumen
Pequeños, ligeros y fáciles de instalar, nuestros expansores de haz de la serie BE amplían y coliman el diámetro del haz de salida de su láser en 3, 4 o 5 veces, con el fin de reducir o eliminar los puntos calientes perjudiciales y los daños en los componentes ópticos que a veces pueden producirse en entornos de funcionamiento adversos.
Cumple con las normas IP6
- Fabricados a partir de un único bloque de aluminio y anodizados para una mayor resistencia a la corrosión.
- El interior está totalmente protegido del entorno operativo y cumple con las normas IP6.
- Dos lentes telescópicas galileanas de ZnSe garantizan la máxima transmisión de la potencia del láser.
Máxima ajustabilidad y alineación perfecta
- Se monta de forma cómoda y sencilla en la parte frontal de los láseres de la serie ti mediante orificios ranurados en la cara de entrada, lo que garantiza una máxima capacidad de ajuste y una alineación perfecta.
- Las juntas tóricas situadas en ambos extremos de la unidad garantizan un ajuste perfecto y un sellado totalmente hermético entre el expansor y el láser, así como entre el expansor y cualquier otro componente óptico montado en los orificios roscados 8-32 UNC de la cara de salida del expansor.
Especificaciones
| Modelo | BE-300 | BE-400 | BE-500 |
|---|---|---|---|
| Índice de expansión | 3 veces | 4x | 5x |
| Apertura libre | 14 mm (0,551") | 14 mm (0,551") | 14 mm (0,551") |
| Refrigeración | Aire | Aire | Aire |
| Transmisión óptica | > 99 % | > 99 % | > 99 % |
| Atenuación óptica | < 1 % | < 1 % | < 1 % |
| Longitudes de onda disponibles | 9,3 µm, 10,6 µm | 9,3 µm, 10,6 µm | 9,3 µm, 10,6 µm |
| Dimensiones en mm (pulgadas) | 54,0 x 44,5 x 55,0 (2,126 x 1,750 x 2,165) | 54,0 x 44,5 x 60,3 (2,126 x 1,750 x 2,375) | 54,0 x 44,5 x 62,5 (2,126 x 1,750 x 2,460) |
| Peso | 213 g | por determinar | 238 g |
| Montaje | Tornillo de cabeza cilíndrica de 8-32 | Tornillo de cabeza cilíndrica de 8-32 | Tornillo de cabeza cilíndrica de 8-32 |