Precision Manufacturing

Fuentes láser

Serie f

Serie f – Láseres de CO₂ de 200 vatios

Diseñados para ofrecer una potencia de salida constante de 200 vatios en aplicaciones de corte, perforación y taladrado. El diseño totalmente integrado de láser y RF minimiza el tamaño y el peso, lo que los hace perfectos para su montaje en brazos robóticos y sistemas de marcado de alta velocidad, o para su integración completa en sistemas de corte de mesa plana. Con controladores de RF totalmente integrados e interfaces sencillas y claras para la refrigeración por agua y las señales de control, los láseres de la serie f reducen al mínimo el tiempo de integración, al tiempo que ofrecen la máxima flexibilidad a los diseñadores de sistemas, fabricantes OEM y proveedores de sistemas llave en mano completos.

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen

Además de la longitud de onda estándar de 10,6 µm, la configuración opcional de 10,2 µm amplía la gama de materiales de destino para incluir películas a base de polipropileno, que se utilizan habitualmente en etiquetas adhesivas. El modelo f201 cuenta con una potencia de salida y una estabilidad excelentes que garantizan resultados de alta calidad de forma constante en cada ciclo de producción. El modelo f201 ofrece ahora una gama más amplia de capacidades de procesamiento láser para fabricantes de equipos originales (OEM) e integradores que desarrollan sistemas de etiquetado y envasado de alta velocidad.

Mayor rendimiento: Excelente estabilidad de potencia para el corte superficial de materiales multicapa, el ranurado y la perforación de materiales de embalaje flexibles, y la soldadura de películas finas. 200 vatios de potencia media para un mayor rendimiento, y dos opciones de longitud de onda para procesar una gama más amplia de materiales.

Fácil integración en la maquinaria: el diseño totalmente integrado de láser/RF minimiza el tamaño y el peso; es una fuente de láser de CO₂ ideal para su montaje en brazos robóticos, sistemas de corte de alta velocidad o para su integración completa en sistemas de corte de mesa plana. Interfaces sencillas para la refrigeración por agua y las señales de control, con un sistema de montaje de 3 puntos (métrico/imperial) que minimiza el tiempo de integración para los fabricantes de equipos originales (OEM) y los arquitectos de sistemas.

Potencia estable para resultados uniformes: purga de gas de serie para mantener la integridad óptica interna incluso en entornos adversos, y refrigeración por agua para una mayor eficiencia de los componentes electrónicos y una vida útil más larga. Amplio rango dinámico para el marcado y la codificación de una gran variedad de materiales con una potencia de salida estable, incluso con ciclos de trabajo bajos.

Especificaciones

Modelo f201 (10,2 μm) f201 (10,6 μm)
Potencia de salida 1 > 200 vatios > 200 vatios
Longitud de onda 10,2 µm 10,6 µm
Calidad del haz (M2) < 1,3 < 1,3
Estabilidad de la potencia 2 ± 7 % ± 7 %
Diámetro del haz 3 4,5 mm ± 0,1 mm 4,5 mm ± 0,1 mm
Frecuencia de funcionamiento 0 – 100 kHz 0 – 100 kHz
Rango del ciclo de trabajo 0 – 100 % 0 – 100 %
Refrigeración Agua Agua
Dimensiones (L x An x Al) mm (pulg.) 1229 x 279 x 165 (48,4 x 11,0 x 6,5) 1229 x 279 x 165 (48,4 x 11,0 x 6,5)
Peso en kg (libras) 43,5 kg (96 libras) 43,5 kg (96 libras)
1 – Nivel de potencia garantizado durante 2 años a partir de la fecha de envío, independientemente de las horas de funcionamiento, dentro del caudal de refrigerante y el rango
de temperatura recomendados. 2 – Medido desde el arranque en frío como ±(Pmáx-Pmín)/(Pmáx+Pmín)
. 3 – Medido a 1/e² del diámetro en la salida
del láser. Nota: consulte el manual del operador para conocer las especificaciones completas y las condiciones de funcionamiento asociadas.
Descargar Tipo de descarga Idioma
Cableado eléctrico para láseres de CO₂ Manual de usuario Inglés
Cómo evitar la condensación durante el funcionamiento de un láser SYNRAD refrigerado por agua Nota técnica Inglés
Manual del f201 Manual del producto Inglés
Dibujo técnico f201 Dibujo Inglés
Control de la temperatura del láser de CO₂ Folleto Inglés
Láseres de CO₂ para el sector del embalaje: qué son y para qué sirven Folleto Inglés
Longitudes de onda alternativas del láser de CO₂ Folleto Inglés
Cómo leer una ficha técnica de un láser de CO₂ Folleto Inglés
Procesamiento de polipropileno con un láser de CO₂ Folleto Inglés
Ficha técnica de la serie f Ficha técnica Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.