Precision Manufacturing

Orientación del rayo láser

FIBER RHINO

FIBER RHINO

Escáner de fibra resistente y de alta potencia, diseñado para condiciones adversas. Mantiene la estabilidad y un rendimiento constante allí donde los sistemas que solo ofrecen precisión tienen dificultades ante cargas de trabajo exigentes. Diseñado para ciclos de trabajo intensivos, mantiene su rendimiento en entornos de producción continua. Su construcción robusta reduce el tiempo de inactividad y garantiza la fiabilidad a largo plazo.

Ideal para: corte de alta potencia, soldadura y procesamiento de alta resistencia
Ventaja clave: Estabilidad
Compatibilidad: Láseres de fibra de alta potencia, sistemas de automatización industrial

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen

Diseñado por nuestra marca ARGES, el cabezal de escaneo de 2 ejes FIBER RHINO es una solución compacta concebida para una amplia variedad de aplicaciones, especialmente para el procesamiento de campos amplios. Con un diseño de carcasa compacta, nuestro cabezal de escaneo de 2 ejes ofrece los tamaños de apertura más amplios de su gama de cabezales de escaneo de 2 ejes, con valores de entre 16 y 31 mm, lo cual resulta esencial para sistemas de visión y medición, así como para aplicaciones de varios kilovatios. Nuestra solución también incluye una opción sin acoplamiento de fibra: el cabezal de escaneo RHINO. El FIBER RHINO se puede adquirir con diversas interfaces: entradas analógicas estándar, el protocolo estándar XY2-100, nuestra interfaz propia que incorpora nuevas funciones y funcionamiento «Plug & Play». Todos los cabezales de escaneo de ARGES son compatibles con los controladores ARGES ASC y el software InScript®.

Multiusos
Escáner versátil con funciones flexibles y opciones de integración para aplicaciones que exigen un rendimiento rápido

Tamaño compacto
Carcasa ultracompacta que ofrece estabilidad mecánica y fiabilidad. Los fabricantes pueden integrar fácilmente el cabezal de escaneo en su sistema gracias a su reducido tamaño.

Grandes tamaños de apertura
Tamaño compacto

Capacidades de ingeniería a medida
Gracias a nuestra experiencia y recursos altamente especializados, podemos ofrecer soluciones a medida para las necesidades de su aplicación. Con una amplia selección de diferentes fuentes láser, cabezales de escaneo y sistemas de manipulación entre los que elegir, podemos desarrollar procesos láser que se adapten perfectamente a una gran variedad de productos, componentes y materiales específicos de cada cliente.

Especificaciones

Apertura 16 mm 21 mm 31 mm
Respuesta escalonada del 100 % 8,40 ms 12 ms 18 ms
Ángulo de barrido ±25° ±25° ±25°
Desviación de compensación a largo plazo 1 < 0,3 mrad < 0,3 mrad < 0,3 mrad
Repetibilidad < 20 µrad < 20 µrad < 20 µrad
1. Bajo una carga y unas condiciones ambientales constantes durante más de 8 horas.
Descargar Tipo de descarga Idioma
Manual de los cabezales de escaneo ARGES para InScript 3 Manual del producto Inglés
Ficha técnica de Fiber Rhino Ficha técnica Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.