Orientación del rayo láser
FIBER TIGER
FIBER TIGER
Enfoque dinámico y control del haz a alta velocidad para geometrías complejas. Mantiene la precisión en superficies variables, allí donde los sistemas que solo ofrecen precisión se quedan cortos. Admite aplicaciones altamente dinámicas con una colocación constante del haz. Reduce la variación del proceso en la fabricación con múltiples superficies.
Ideal para: Fabricación de baterías, micromecanizado 3D de precisión
Ventaja clave: velocidad
Compatibilidad: Láseres de fibra, láseres ultrarrápidos, plataformas de barrido avanzadas
Resumen
Diseñado por nuestra marca ARGES, el FIBER TIGER es un cabezal de escaneo extremadamente compacto y robusto para el procesamiento láser asistido por robot y otras aplicaciones de tipo «sobre la marcha» en el rango de potencia de kW medio a alto. Este cabezal de escaneo cuenta con un eje Z altamente dinámico que permite un procesamiento de materiales con láser en tres ejes ultrarrápido y preciso. Ha sido diseñado especialmente para aplicaciones de soldadura y corte, y puede emplearse en una amplia variedad de sectores industriales, como el automovilístico, el aeroespacial y la construcción de maquinaria. El FIBER TIGER es un cabezal de escaneo con un diámetro de apertura de 36 mm, adecuado para el procesamiento a escala industrial de todos los materiales de uso común, como metales, plásticos y cerámicas, y puede funcionar con todos los láseres de fibra monomodo o multimodo disponibles en el mercado. Todos los cabezales de barrido de ARGES son compatibles con los controladores ARGES ASC y el software InScript®.
Diseño Crossjet
El innovador diseño Crossjet ofrece protección frente a entornos hostiles.
Opciones de alta resolución
Opciones de sistemas de visión de alta resolución y puerto para sensores de pirometría, detección de plasma u OCT.
Aplicaciones de alta precisión
Ideal para aplicaciones de soldadura y corte de alta precisión de hasta 8 kW
Capacidades de ingeniería a medida
Gracias a nuestra experiencia y recursos altamente especializados, podemos ofrecer soluciones a medida para las necesidades de su aplicación. Con una amplia selección de diferentes fuentes láser, cabezales de barrido y sistemas de manipulación entre los que elegir, podemos desarrollar procesos láser que se adapten perfectamente a una gran variedad de productos, componentes y materiales específicos de cada cliente.

Especificaciones
| Distancia de trabajo | 275 mm | 400 mm | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Velocidad máxima de escaneo | 12 400 mm/s | 16 000 mm/s | 22 300 mm/s |
| Apertura | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Respuesta escalonada del 100 % | 14,52 ms | 14,52 ms | 14,52 ms |
| Ángulo de barrido | 0,79 rad | 0,79 rad | 0,79 rad |
| Repetibilidad | <0,5 µrad | <0,5 µrad | <0,5 µrad |