Precision Manufacturing

Cabezales de escaneo láser

FIREFLY 3D

FIREFLY3D

Escaneo 3D compacto con control rápido del enfoque. Más fácil de implementar que los complejos sistemas integrados, a la vez que ofrece resultados precisos y de alta calidad. Diseñado para ofrecer flexibilidad, se integra rápidamente en los sistemas existentes. Combina rendimiento y simplicidad para facilitar su rápida adopción.

Ideal para: Fabricación aditiva, sistemas 3D compactos
Ventaja clave: integración
Compatibilidad: Láseres de fibra, láseres ultrarrápidos, plataformas modulares

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen

Diseñado por nuestra marca Cambridge Technology y ARGES, FIREFLY3D es el cabezal de escaneo de 3 ejes de última generación de Novanta, concebido para máquinas de fusión por láser con polvo (LPBF) en aplicaciones de fabricación aditiva. El FIREFLY3D es una solución compacta y cerrada diseñada para potenciar el rendimiento de la línea de productos gracias a la capacidad de las máquinas multicabezal, que pueden alcanzar hasta un 100 % de solapamiento. El diseño incorpora características que simplifican la instalación y el funcionamiento, como la calibración automática del campo de escaneo y funciones avanzadas, como la supervisión precisa del proceso de fabricación aditiva.

Aumenta la productividad
Añade fácilmente cabezales de escaneo adicionales al diseño de tu máquina para aprovechar las ventajas de las arquitecturas con múltiples escáneres, con una superposición de campo de hasta el 100 %. Esto permite diversas configuraciones de cabezales de escaneo, como de uno, dos, cuatro o varias filas, lo que potencia la productividad de tus máquinas para la producción en serie de piezas de alta fidelidad

Sincronización de datos en tiempo real
Diseñado específicamente pensando en la supervisión y el control, el FIREFLY3D puede supervisar el proceso desde el primer momento. Los usuarios pueden lograr un mayor control gracias a nuestras herramientas de procesamiento avanzadas, que permiten realizar cambios en tiempo real en las operaciones de escaneo.

Más potencia y velocidad
FIREFLY3D funciona a la perfección con nuestra solución de controlador láser, el ScanMaster Controller y el software, para ofrecer un control sin igual sobre el proceso gracias a nuestros algoritmos patentados, como ScanPack y otros potentes algoritmos de control de trayectoria específicos para la fabricación aditiva.

Piezas de alta calidad
El FIREFLY3D está diseñado para producir piezas de alta fidelidad gracias a nuestros puertos ópticos específicos para la supervisión del proceso y a una arquitectura de escaneo digital de alto rendimiento basada en nuestra tecnología Lightning™ II, que ofrece una resolución de 24 bits.

Integración simplificada
Gracias a nuestra solución integral, los usuarios pueden lograr una instalación más rápida con configuraciones preprogramadas diseñadas para su sistema específico.

Especificaciones

Modelo FIREFLY3D
Longitud de onda 1050 nm – 1090 nm
Potencia del láser 1100 W
Apertura libre de entrada 20 mm
Potencia del láser / Supervisión del proceso Puerto de monitorización de la potencia del láser | Monitorización del proceso mediante sensor
de potencia opcional: 450 nm – 950 nm | 1200 nm – 2000 nm
Dimensiones (largo x ancho x alto) 255 mm x 140 mm x 290 mm
Descargar Tipo de descarga Idioma
Manual de Firefly3D Manual del producto Inglés
Ficha técnica de Firefly3D Ficha técnica Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.