Precision Manufacturing

Fuentes láser

Fuentes de alimentación de CA/CC

Fuentes de alimentación de CA/CC

Fuentes de alimentación de corriente continua recomendadas para láseres de CO₂

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen

Todos los láseres de CO₂ requieren una fuente de alimentación de corriente continua bien regulada para su funcionamiento. Novanta recomienda una fuente de alimentación de corriente continua adecuada para cada modelo de láser de CO₂, normalmente una fuente de alimentación conmutada fabricada por Power One, Emerson o XP Power.

Especificaciones

Modelo PS-30-750
Resultado 30 V a 27,8 A
1Ø: Tensión 85 – 264
1Ø: Amperios a 110 V 7,5
1Ø: Amperios a 220 V 3,7
3Ø: Tensión n/a
3Ø: Amperios a 208 V n/a
Láseres de CO₂ Serie 48 y Serie v

Modelo PS-48 PS-401 II PS-48-4000 PS-48-12000 PS-48-750
Resultado 48 V a 50 A 48 V a 210 A 48 V a 83 A 48 V a 250 A 48 V a 15,7 A
1Ø: Tensión 185 – 264 n/a 180 – 264 n/a 85 – 264
1Ø: Amperios a 110 V n/a n/a n/a n/a 7,5
1Ø: Amperios a 220 V 13 n/a 22 n/a 3,7
3Ø: Tensión n/a 196-305, 340-530 180 – 264 180 – 264 n/a
3Ø: Amperios a 208 V n/a 30 16 32 n/a
3Ø: Amperios a 440 V n/a 18 n/a n/a n/a
Láseres de CO₂ Serie ti, p. 100 i401, p. 250 p. 150 p. 400 Serie vi

Modelo PS-96
Resultado 96 V a 47 A
1Ø: Tensión 208 – 264
1Ø: Amperios a 110 V n/a
1Ø: Amperios a 220 V 24
3Ø: Tensión 105 – 264
3Ø: Amperios a 208 V 15
3Ø: Amperios a 440 V n/a
Láseres de CO₂ Serie f
Descargar Tipo de descarga Idioma
Ficha técnica de la fuente de alimentación de corriente continua PS-30-750 Ficha técnica Inglés
No disponible, solo a título informativo: Fuente de alimentación para láser de CO₂ PS-401 Ficha técnica Inglés
Ficha técnica de la fuente de alimentación de corriente continua para láser de CO₂ PS-401 II Ficha técnica Inglés
Ficha técnica de la fuente de alimentación de corriente continua para láser de CO₂ PS-96 Ficha técnica Inglés
Ficha técnica de la fuente de alimentación de corriente continua para láser de CO₂ PS-48-12000 Ficha técnica Inglés
Ficha técnica de la fuente de alimentación de corriente continua para láser de CO₂ PS-48 Ficha técnica Inglés
Ficha técnica de la fuente de alimentación de corriente continua para láser de CO₂ PS-48-4000 Ficha técnica Inglés
Ficha técnica de la fuente de alimentación de corriente continua para láser de CO₂ PS-48-750 Ficha técnica Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.