Orientación del rayo láser
Galvanómetros
Series 62xxK y 83xxK, galvanómetros
Los galvanómetros de alto rendimiento ofrecen un posicionamiento preciso y ágil del haz para aplicaciones láser exigentes. Diseñados para garantizar la estabilidad a alta velocidad, mantienen la precisión en condiciones de funcionamiento dinámicas. El diseño optimizado del motor y del sistema de retroalimentación garantiza un rendimiento repetible durante el uso continuo. Ideales para sistemas que requieren un control del haz constante y de alta fidelidad.
Ideales para: Marcado láser, micromecanizado, posicionamiento preciso del haz
Ventaja clave: velocidad
Compatibilidad: cabezales de barrido, servocontroladores, electrónica de control
Resumen
Diseñados por Cambridge Technology, nuestros galvanómetros se basan en un rotor de imán móvil altamente optimizado y en una tecnología de posicionamiento patentada. Las series 62xxK y 83xxK cuentan con diseños propios que permiten un barrido óptico rápido y preciso, y cada motor está optimizado para una amplia gama de tamaños de espejos. Para trabajos que requieren un mayor rendimiento, la serie 62xxK está equipada con una mecánica de deriva superior para una gran variedad de aplicaciones. Tanto si lo que prima es la velocidad, la precisión, el espacio ocupado o el precio, ofrecemos una amplia gama de configuraciones que combinan rendimiento y relación calidad-precio.
Alto rendimiento
- Las velocidades de motor más rápidas del sector, que garantizan una deriva reducida y estabilidad a largo plazo
- Precisión y exactitud superiores que garantizan un escaneo de alta calidad
Opciones flexibles
- Amplia gama de tamaños de apertura y recubrimientos de espejos
- Los modelos compactos, que ocupan poco espacio, garantizan una fácil integración en espacios reducidos
- Amplia gama de productos, desde los de alto rendimiento hasta los más económicos
Micromecanizado
- Ofrecemos la selección más amplia de motores galvánicos configurables para satisfacer las exigentes necesidades de las aplicaciones de micromecanizado. Los conjuntos de galvanómetros XY de Cambridge Technology destacan por su precisión, exactitud y rendimiento sin concesiones.
OCT
- En aplicaciones de OCT, nuestras series de galvanómetros son el estándar del sector en cuanto a imagen, velocidad y repetibilidad. Nuestra tecnología de escáner patentada ayuda a los clientes a diferenciar el rendimiento de sus sistemas y a garantizar su uso a largo plazo.
Conversión y soldadura
- Para aplicaciones de conversión en las que se requieren flexibilidad y alta velocidad, las series 62xxK y 83xxK de Cambridge Technology permiten obtener una calidad constante de corte y soldadura a altas velocidades gracias al robusto diseño de sus motores y mecanismos.
Marcado y codificación
- En aplicaciones de marcado y codificación que exigen versatilidad a los sistemas de procesamiento láser, nuestros galvanómetros XY ofrecen velocidad, precisión y fiabilidad, independientemente del tamaño del trabajo.

Especificaciones
| Modelo | Galvanómetros de la serie 62xxK | Galvanómetros de la serie 83xxK |
|---|---|---|
| Apertura del espejo | 3 mm – 7 mm | 10 mm – 20 mm | 25 mm – 50 mm | 3 mm – 7 mm | 10 mm – 20 mm | 25 mm – 50 mm |
| Opciones de longitud de onda |
CO₂: 9,2 – 10,6 µm Fibra: 1030 – 1080 nm Verde: 532 nm UV: 355 nm |
CO₂: 9,2 – 10,6 µm Fibra: 1030 – 1080 nm Verde: 532 nm UV: 355 nm |
| Ángulo máximo de barrido | 40° | 40° |
| Respuesta escalonada en ángulo pequeño¹ | 100 μs – 200 μs | 100 μs – 200 μs |
| Linealidad | 8 µrad | 8 µrad |
| Derrape a escala máxima | 50 ppm/°C | 15 ppm/°C |
| Max Zero Drift | 15 μrad/°C | 5 μrad/°C |
1. Incremento de 0,1° y posicionamiento con una precisión del 99 % respecto a la posición final. Requiere una placa servo de Cambridge Technology. Depende del tamaño del espejo.
- Filtrar por Tipo
- Ficha técnica
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Ficha técnica de las series 62xxK y 83xxK | Ficha técnica | Inglés |