Fuentes láser
gecco
gecco – Láser de femtosegundos ultrarrápido
El oscilador de femtosegundos Gecko se basa en un diseño mecánico excepcionalmente robusto, alojado en una carcasa sellada que incorpora mecanismos patentados para el arranque automático, la supervisión y el mantenimiento de su bloqueo de modo. La frecuencia de repetición puede seleccionarse entre 70 y 110 MHz para adaptarse a numerosas aplicaciones diferentes, como la sincronización de amplificadores.
Ideal para: excitación de amplificadores, espectroscopia en el dominio del tiempo, espectroscopia THz
Ventaja clave: robustez
Compatibilidad: óptica Venteon, TL-1000, TL-1000-ASOPS, AXIOM y electrónica de estabilización de la frecuencia de repetición
Resumen
El láser de femtosegundos «configurar y olvidar» ofrece resultados fiables y reproducibles.
gecco One: fácil integración de este láser de femtosegundos «configurar y olvidar», que ofrece un rendimiento fiable y reproducible día tras día
Funcionamiento fiable
- Capacidad de conexión remota: conectividad a Internet para el control, el diagnóstico y la optimización
- Garantía de 2 años/5.000 horas: garantía completa, líder en el sector
Perfil de bloqueo con autocontrol
- Arranque y mantenimiento automáticos: el láser se pone en marcha electrónicamente y supervisa constantemente su perfil de bloqueo para garantizar un rendimiento continuo del modo bloqueado
Especificaciones
| Modelo | gecco One |
|---|---|
| Potencia de salida media | >600 mW |
| Longitud de onda central | 800 nm ± 20 nm |
| Duración del pulso 1 | <20 fs |
| Ancho a media altura espectral (FWHM) | >40 nm |
| Índice de repetición 2 | 80 MHz (opciones de 70 a 110 MHz) |
| Pulse Energy5 | >7,5 nJ |
| Estabilidad de la potencia (valor eficaz en un plazo de 24 horas) | <1 % |
| Ruido RMS 4 | <0,1 % <0,05 % (con la opción «Puro») |
- Filtrar por Tipo
- Ficha técnica
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Ficha técnica de Gecco | Ficha técnica | Inglés |