Precision Manufacturing

Fuentes láser

Serie i

Serie i: láseres de CO₂ de 500 y 400 vatios

Láseres de CO₂ de alta potencia diseñados para aplicaciones industriales exigentes de corte y procesamiento. Ofrecen una elevada potencia de salida con un funcionamiento fiable y continuo. Diseñados para entornos de alto rendimiento que requieren durabilidad. Permiten el procesamiento eficiente de materiales más gruesos y tareas complejas.

Ideales para: corte de alta potencia, procesamiento industrial
Ventaja clave: velocidad
Compatibilidad: sistemas de conducción del haz de alta resistencia, líneas de automatización

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen

Los láseres de CO₂ de potencia media de la serie i ya están disponibles en modelos de 500 W y 400 W, lo que permite un mayor rendimiento en el procesamiento y un mayor nivel de detalle. El nuevo i501 ofrece más de 500 vatios de potencia de onda continua (CW), lo que permite un mayor rendimiento y un mayor nivel de detalle. Con el mayor rango dinámico de su clase, el láser i501 cambia sin problemas entre baja potencia para detalles finos y alta potencia para mayor velocidad. Tanto el i501 como el i401 incluyen una interfaz web basada en TCP/IP que permite acceder a información sobre el estado de los módulos LED y de RF —incluidas las mediciones de tensión, corriente y temperatura— mediante un navegador web estándar para gestionar el funcionamiento del láser y garantizar un rendimiento óptimo. El puerto de purga de gas integrado, que facilita la conexión a sistemas de purga de nitrógeno o CDA, y un obturador electromecánico interno para la seguridad del operador convierten a la serie i en los láseres OEM definitivos.

Mayor detalle con un rendimiento más rápido: 400 vatios de potencia media para un rendimiento más rápido y mayores rendimientos en una amplia variedad de materiales de trabajo. El acondicionamiento interno del haz proporciona una salida circular casi perfecta tanto en campo cercano como en campo lejano, lo que garantiza un tamaño de punto enfocado con mayor densidad de potencia para obtener un mayor detalle y velocidades de procesamiento más rápidas.

Máximo tiempo de actividad: los módulos de RF de alta fiabilidad garantizan el máximo tiempo de actividad y son sustituibles in situ para facilitar el mantenimiento

Supervisión en tiempo real: supervisión del rendimiento en tiempo real a través de una interfaz web basada en TCP/IP que permite acceder a diagnósticos avanzados integrados para reducir los tiempos de inactividad no planificados

Especificaciones

Modelo i401 i501
Potencia de salida 1 > 400 vatios >500 vatios
Longitud de onda 10,2 µm, 10,6 µm 10,2 µm, 10,6 µm
Calidad del haz (M2) < 1,2 < 1,2
Estabilidad de potencia 2 (arranque en frío) ± 7 % ± 7 %
Diámetro del haz 3 6,7 mm ± 0,7 mm 6,7 mm ± 0,7 mm
Frecuencia de funcionamiento 0 – 100 kHz CC – 100 kHz
Rango del ciclo de trabajo 0 – 100 % 1 % – 100 %
Refrigeración Agua Agua
Dimensiones (L x An x Al) mm (pulg.) 1227 x 208 x 300 (48,3 x 8,2 x 11,8) 1227 x 208 x 300 (48,3 x 8,2 x 11,8)
Peso en kg (libras) 59,0 kg (130 libras) 64,4 kg (142 libras)
1 – Nivel de potencia garantizado durante 2 años a partir de la fecha de envío, independientemente de las horas de funcionamiento, dentro del caudal de refrigerante y el rango
de temperatura recomendados. 2 – Medido desde el arranque en frío como ±(Pmáx-Pmín)/(Pmáx+Pmín)
. 3 – Medido a 1/e² del diámetro en la salida
del láser. Nota: consulte el manual del operador para conocer las especificaciones completas y las condiciones de funcionamiento asociadas.
Descargar Tipo de descarga Idioma
Cableado eléctrico para láseres de CO₂ Manual de usuario Inglés
Guía de actualización del láser de CO₂ del modelo Novanta i401 al i501 Notificación de cambio en el producto Inglés
Ficha técnica del láser de CO₂ i501 Ficha técnica Inglés
Cómo evitar la condensación durante el funcionamiento de un láser SYNRAD refrigerado por agua Nota técnica Inglés
Ficha técnica del i401 Ficha técnica Inglés
Manual de los láseres de CO₂ de la serie i Manual del producto Inglés
Dibujo técnico i401 Dibujo Inglés
Corte por láser de CO₂ de gran formato Folleto Inglés
La ablación de doble longitud de onda automatiza el desmontaje de horquillas Folleto Inglés
Control de la temperatura del láser de CO₂ Folleto Inglés
¿Por qué utilizar láseres en la fabricación? Folleto Inglés
Láseres de CO₂ para el sector del embalaje: qué son y para qué sirven Folleto Inglés
Longitudes de onda alternativas del láser de CO₂ Folleto Inglés
Cómo leer una ficha técnica de un láser de CO₂ Folleto Inglés
Procesamiento de polipropileno con un láser de CO₂ Folleto Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.