Controladores y software
InScript
Resumen
Amplia gama de opciones de potencia media y longitud de onda: los láseres de CO₂ compactos ti60/ti80/ti100, con más de 60, 80 o 100 vatios de potencia media para aplicaciones de marcado, corte e impresión 3D de alta velocidad, están disponibles con múltiples opciones de longitud de onda para procesar una amplia gama de materiales. Se ofrece un modelo exclusivo de 100 vatios refrigerado por ventilador para fabricantes de equipos originales (OEM) e integradores de sistemas que busquen una fuente láser de CO₂ de 100 vatios económica y eficiente. Láseres de CO₂ de la serie ti de alta estabilidad: láseres de CO₂ compactos con una potencia media superior a 60, 80 y 100 vatios y una estabilidad de potencia de ±2 % (tras 3 minutos de calentamiento) para aplicaciones de corte, marcado e impresión 3D. Láser de CO₂ pulsado ti100: Láser de CO₂ pulsado compacto con más de 300 vatios de potencia máxima para aplicaciones precisas de corte, taladrado, perforación y marcado en materiales sensibles al calor.
Tecnología «Taper» patentada: Cero pérdida de potencia en los modelos de longitudes de onda de 9,3 μm, 10,2 μm y 10,6 μm. La tecnología «Taper» patentada permite utilizar un resonador híbrido inestable y de guía de onda para maximizar la eficiencia óptica y la potencia de salida en todas las longitudes de onda de CO₂.
Fácil actualización del proceso: Máxima flexibilidad en el diseño de máquinas y sistemas, con una altura de salida del haz constante en todos los láseres de las series Synrad ti y vi. El tamaño compacto, idéntico en todos los modelos de la serie ti, junto con múltiples opciones de refrigeración, permite tomar decisiones eficaces y económicas a la hora de diseñar nuevas máquinas o integrarlas en sistemas en línea.
Amplia selección para aplicaciones exigentes: modelos de 60, 80 y 100 vatios dealta estabilidad disponibles para aplicaciones que exigen tanto precisión como mayores velocidades de producción
- Filtrar por Tipo
- Manual de usuario
- Manual del software
- Software
- Manual del producto
- Guía de inicio rápido
- Firmware/EDS
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Manual del firmware de InScript, versión 6.0.1 (inglés) | Manual de usuario | Inglés |
| Manual de usuario de InScript Software, versión 5.0.1 | Manual del software | Inglés |
| InScript Software Installer v5.0.1 | Software | Inglés |
| Lanzamiento de InScript & ASC Controller v5.0.0 – Manual de la serie ASC ARGNET | Manual del producto | Inglés |
| Lanzamiento de InScript & ASC Controller v5.0.0: instrucciones de actualización | Guía de inicio rápido | Inglés |
| Lanzamiento de InScript & ASC Controller v5.0.0 – Paquete de actualización para OCT de 6 ejes | Firmware/EDS | Inglés |
| Lanzamiento de InScript & ASC Controller v5.0.0 – Paquete de actualización para OCT de 2 ejes | Firmware/EDS | Inglés |
| Lanzamiento de InScript & ASC Controller v5.0.0 – Paquete de actualización para 2 ejes sin OCT | Firmware/EDS | Inglés |
| Lanzamiento de InScript & ASC Controller v5.0.0 – Paquete de actualización para 1 eje | Firmware/EDS | Inglés |
| Firmware_6-0-1rl-20240904-1343_manual_es-v6 | Manual del producto | Inglés |
| Manual del software InScript, versión 6.0.1 | Manual del producto | Inglés |
| InScript Software v6.0.1 | Software | |
| InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.manual_maestro_es | Manual del producto | Inglés |
| Firmware_5.0.0+RL.20230918.0607_manual_es | Manual del producto | Inglés |
| InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.master | Software | Inglés |