Fuentes láser
Serie vi
Láser de CO₂ de la serie vi de 30 vatios
Láseres de CO₂ fiables y compactos, diseñados para aplicaciones de marcado y procesamiento ligero. Ofrecen una potencia de salida estable con unos requisitos de mantenimiento mínimos. Diseñados para una larga vida útil. Garantizan un rendimiento constante en entornos de producción.
Ideales para: marcado, codificación y grabado ligero
Ventaja clave: Estabilidad
Compatibilidad: Sistemas de envasado, plataformas de marcado
Resumen
Synrad vi30+: láser de CO₂ líder en el sector con más de 30 vatios de potencia media para aplicaciones de marcado, grabado y ablación. La electrónica actualizada reduce el tiempo de inactividad y permite una resolución más rápida de los problemas. El Synrad vi30+ es compacto y el láser de CO₂ de 30 vatios más ligero del mercado. Un láser de CO₂ de última generación diseñado para integrarse a la perfección en equipos industriales de alta velocidad, pensado para adaptarse fácilmente a espacios reducidos y a sistemas en los que el peso es un factor importante.
Serie vi
Perfecta para aplicaciones de gran volumen: los rápidos tiempos de subida y bajada permiten aplicaciones de grabado, marcado y codificación a alta velocidad para fabricantes y procesadores de gran volumen
Compatible con una amplia variedad de materiales: amplio rango dinámico para marcar y codificar una gran variedad de materiales con una potencia de salida estable, incluso con ciclos de trabajo bajos
Optimice el control del láser de CO₂ de 30 W: reduzca el tiempo de inactividad gracias a la detección temprana de fallos, planifique de forma proactiva el mantenimiento rutinario y resuelva los problemas más rápidamente y con mayor confianza. La electrónica actualizada permite la comunicación en serie para la supervisión del rendimiento en tiempo real.

Especificaciones
| Modelo | Synrad vi30+ |
|---|---|
| Potencia de salida 1 | > 20 vatios (9,3 μm); > 25 vatios (10,2 μm); > 30 vatios (10,6 μm) |
| Longitud de onda | 9,3 μm; 10,2 μm; 10,6 μm |
| Calidad del haz (M2) | < 1,2 |
| Estabilidad de la potencia 2 | ± 5 % |
| Diámetro del haz 3 | 2,5 mm ± 0,5 mm |
| Frecuencia de funcionamiento | 0–100 kHz |
| Rango del ciclo de trabajo | 0–100 % |
| Refrigeración | Aire, ventilador o agua |
| Dimensiones (L x An x Al) mm (pulg.) |
427 x 89 x 139 (16,8 x 3,5 x 5,5) |
| Peso en kg (libras) | 6,5 kg (14,3 libras) |
de temperatura. 2. Medido desde el arranque en frío como ±(Pmáx-Pmín)/(Pmáx + Pmín)
. 3. Medido a un diámetro de 1/e² en la salida
del láser. Nota: Consulte el manual del operador para conocer las especificaciones completas y las condiciones de funcionamiento asociadas.
- Filtrar por Tipo
- Manual de usuario
- Manual del producto
- Dibujo
- Historia de éxito
- Folleto
- Ficha técnica
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Cableado eléctrico para láseres de CO₂ | Manual de usuario | Inglés |
| Manual de la serie vi | Manual del producto | Inglés |
| Dibujo técnico vi30 con doble refrigeración | Dibujo | Inglés |
| Dibujo técnico vi30 | Dibujo | Inglés |
| Dibujo técnico vi40 | Dibujo | Inglés |
| Dibujo técnico vi30 Alto | Dibujo | Inglés |
| Dibujo técnico vi30 Alto Ancho | Dibujo | Inglés |
| Mejora del seguimiento, la trazabilidad y el control de calidad de las ortesis pediátricas a medida | Historia de éxito | Inglés |
| Corte de película fina con un láser de CO₂ de 30 vatios | Folleto | Inglés |
| Láseres de CO₂ para marcado y codificación | Folleto | Inglés |
| Guía de soluciones de marcado y codificación láser | Manual de usuario | Inglés |
| Control de la temperatura del tubo del láser de CO₂ | Folleto | Inglés |
| Longitudes de onda alternativas del láser de CO₂ | Folleto | Inglés |
| Cómo leer una ficha técnica de un láser de CO₂ | Folleto | Inglés |
| Ficha técnica de la serie vi | Ficha técnica | Inglés |