Precision Manufacturing

Fuentes láser

gecco

gecco – Láser de femtosegundos ultrarrápido

El oscilador de femtosegundos Gecko se basa en un diseño mecánico excepcionalmente robusto, alojado en una carcasa sellada que incorpora mecanismos patentados para el arranque automático, la supervisión y el mantenimiento de su bloqueo de modo. La frecuencia de repetición puede seleccionarse entre 70 y 110 MHz para adaptarse a numerosas aplicaciones diferentes, como la sincronización de amplificadores.

Ideal para: excitación de amplificadores, espectroscopia en el dominio del tiempo, espectroscopia THz
Ventaja clave: robustez
Compatibilidad: óptica Venteon, TL-1000, TL-1000-ASOPS, AXIOM y electrónica de estabilización de la frecuencia de repetición

Ver todas las funciones
Descripción general y características Especificaciones Documentos y descargas

Resumen

El láser de femtosegundos «configurar y olvidar» ofrece resultados fiables y reproducibles.

gecco One: fácil integración de este láser de femtosegundos «configurar y olvidar», que ofrece un rendimiento fiable y reproducible día tras día

Funcionamiento fiable

  • Capacidad de conexión remota: conectividad a Internet para el control, el diagnóstico y la optimización
  • Garantía de 2 años/5.000 horas: garantía completa, líder en el sector

Perfil de bloqueo con autocontrol

  • Arranque y mantenimiento automáticos: el láser se pone en marcha electrónicamente y supervisa constantemente su perfil de bloqueo para garantizar un rendimiento continuo del modo bloqueado

Especificaciones

Modelo gecco One
Potencia de salida media >600 mW
Longitud de onda central 800 nm ± 20 nm
Duración del pulso 1 <20 fs
Ancho a media altura espectral (FWHM) >40 nm
Índice de repetición 2 80 MHz (opciones de 70 a 110 MHz)
Pulse Energy5 >7,5 nJ
Estabilidad de la potencia (valor eficaz en un plazo de 24 horas) <1 %
Ruido RMS 4 <0,1 % <0,05 % (con la opción «Puro»)
* Laser Quantum aplica un programa de mejora continua que puede dar lugar a modificaciones en las especificaciones sin previo aviso.1 – Tras la compensación adecuada de la dispersión extracavitaria (no incluida).2 – Seleccionar la frecuencia de repetición al realizar el pedido. Precisión de la frecuencia de repetición: ± 100 kHz.3 – Diámetro del haz FWHM a la salida del láser.4 – Ancho de banda de ruido: de 1 Hz a 1 MHz.5 – A una frecuencia de repetición de 80 MHz; varía con otras frecuencias de repetición.
Descargar Tipo de descarga Idioma
Ficha técnica de Gecco Ficha técnica Inglés

Elefante de la precesión 2

Orientación del rayo láser

Cabezal de escaneado de Precession Elephant II sobre fondo blanco

Precesión Elefante III

Orientación del rayo láser

Cabeza de escáner de Precession Elephant III sobre fondo blanco

Vectria

Orientación del rayo láser

Habla con un ingeniero de aplicaciones

Colabora directamente con nuestro equipo técnico para determinar qué láser es el más adecuado para tu aplicación.