Fuentes láser
Serie 48
Serie 48 – Láseres de CO₂ de 8-10 vatios
Desde hace más de 25 años, Synrad suministra la serie 48 a fabricantes de equipos originales, integradores y usuarios finales de todo el mundo. El 48-1 es el láser de CO₂ de 10 vatios más utilizado para aplicaciones industriales. La fiabilidad y la posibilidad de realizar marcados, codificaciones y grabados prácticamente sin necesidad de mantenimiento son las características distintivas de este clásico láser de Synrad.
Resumen
La tecnología original de tubos «totalmente metálicos» de Synrad abrió el camino a los láseres de CO₂ sellados en aplicaciones industriales. Tras más de 25 años, la serie Synrad 48 sigue siendo el referente del sector en cuanto a rendimiento, fiabilidad y larga vida útil. La serie Synrad 48 es el pilar fundamental para la integración en sistemas de marcado, grabado y corte de pequeñas dimensiones, donde el rendimiento y la fiabilidad en entornos industriales son esenciales.
Funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana: la serie de láseres de CO₂ más popular de Synrad. Más de 25 años de trayectoria operativa en todo el mundo. Estándar industrial probado y económico que garantiza un funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y una larga vida útil. Fabricada con la estructura de caja de núcleo rígido exclusiva de Synrad para los entornos industriales más exigentes.
Fácil integración: Tamaño compacto y peso ligero que facilitan su integración en una amplia variedad de sistemas de marcado, grabado y corte de pequeñas dimensiones.
Amplia gama de aplicaciones en materiales: Capacidad flexible de procesamiento de materiales con longitudes de onda de 10,6 μm y 9,3 μm, y disponible en modelos refrigerados por aire o por agua.

Especificaciones
| Modelo | 48-1 (9,3 μm) | 48-1 (10,6 μm) |
|---|---|---|
| Potencia de salida 1 | > 8 vatios | > 10 vatios |
| Longitud de onda | 9,3 μm | 10,6 μm |
| Calidad del haz (M2) | < 1,2 | < 1,2 |
| Estabilidad de la potencia 2 | ± 15 % | ± 10 % |
| Diámetro del haz 3 | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Frecuencia de funcionamiento | 0 – 20 kHz | 0 – 20 kHz |
| Rango del ciclo de trabajo | 0 – 100 % | 0 – 100 % |
| Refrigeración | Aire, agua | Aire, agua |
| Dimensiones (L x An x Al) mm (pulg.) |
(Aire) 429 x 71 x 107 (16,9 x 2,8 x 4,2) (Agua) 460 x 71 x 107 (18,1 x 2,8 x 4,2) |
(Aire) 429 x 71 x 107 (16,9 x 2,8 x 4,2) (Agua) 460 x 71 x 107 (18,1 x 2,8 x 4,2) |
| Peso en kg (libras) | 4,1 kg (9,0 libras) | 4,1 kg (9,0 libras) |
de temperatura recomendados. 2 – Medido desde el arranque en frío como ±(Pmáx-Pmín)/(Pmáx+Pmín)
. 3 – Medido a 1/e² del diámetro en la salida
del láser. Nota: consulte el manual del operador para conocer las especificaciones completas y las condiciones de funcionamiento asociadas.
- Filtrar por Tipo
- Manual de usuario
- Manual del producto
- Dibujo
- Historia de éxito
- Folleto
- Ficha técnica
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Cableado eléctrico para láseres de CO₂ | Manual de usuario | Inglés |
| Manual de la serie 48 | Manual del producto | Inglés |
| Dibujo técnico 48-1 Aire | Dibujo | Inglés |
| Dibujo técnico 48-1 Aire | Dibujo | Inglés |
| Mejora del seguimiento, la trazabilidad y el control de calidad de las ortesis pediátricas a medida | Historia de éxito | Inglés |
| Láseres de CO₂ para marcado y codificación | Folleto | Inglés |
| Guía de soluciones de marcado y codificación láser | Manual de usuario | Inglés |
| Longitudes de onda alternativas del láser de CO₂ | Folleto | Inglés |
| Cómo leer una ficha técnica de un láser de CO₂ | Folleto | Inglés |
| Ficha técnica de la serie 48 | Ficha técnica | Inglés |