Fuentes láser
Serie f
Serie f – Láseres de CO₂ de 200 vatios
Diseñados para ofrecer una potencia de salida constante de 200 vatios en aplicaciones de corte, perforación y taladrado. El diseño totalmente integrado de láser y RF minimiza el tamaño y el peso, lo que los hace perfectos para su montaje en brazos robóticos y sistemas de marcado de alta velocidad, o para su integración completa en sistemas de corte de mesa plana. Con controladores de RF totalmente integrados e interfaces sencillas y claras para la refrigeración por agua y las señales de control, los láseres de la serie f reducen al mínimo el tiempo de integración, al tiempo que ofrecen la máxima flexibilidad a los diseñadores de sistemas, fabricantes OEM y proveedores de sistemas llave en mano completos.
Resumen
Además de la longitud de onda estándar de 10,6 µm, la configuración opcional de 10,2 µm amplía la gama de materiales de destino para incluir películas a base de polipropileno, que se utilizan habitualmente en etiquetas adhesivas. El modelo f201 cuenta con una potencia de salida y una estabilidad excelentes que garantizan resultados de alta calidad de forma constante en cada ciclo de producción. El modelo f201 ofrece ahora una gama más amplia de capacidades de procesamiento láser para fabricantes de equipos originales (OEM) e integradores que desarrollan sistemas de etiquetado y envasado de alta velocidad.
Mayor rendimiento: Excelente estabilidad de potencia para el corte superficial de materiales multicapa, el ranurado y la perforación de materiales de embalaje flexibles, y la soldadura de películas finas. 200 vatios de potencia media para un mayor rendimiento, y dos opciones de longitud de onda para procesar una gama más amplia de materiales.
Fácil integración en la maquinaria: el diseño totalmente integrado de láser/RF minimiza el tamaño y el peso; es una fuente de láser de CO₂ ideal para su montaje en brazos robóticos, sistemas de corte de alta velocidad o para su integración completa en sistemas de corte de mesa plana. Interfaces sencillas para la refrigeración por agua y las señales de control, con un sistema de montaje de 3 puntos (métrico/imperial) que minimiza el tiempo de integración para los fabricantes de equipos originales (OEM) y los arquitectos de sistemas.
Potencia estable para resultados uniformes: purga de gas de serie para mantener la integridad óptica interna incluso en entornos adversos, y refrigeración por agua para una mayor eficiencia de los componentes electrónicos y una vida útil más larga. Amplio rango dinámico para el marcado y la codificación de una gran variedad de materiales con una potencia de salida estable, incluso con ciclos de trabajo bajos.

Especificaciones
| Modelo | f201 (10,2 μm) | f201 (10,6 μm) |
|---|---|---|
| Potencia de salida 1 | > 200 vatios | > 200 vatios |
| Longitud de onda | 10,2 µm | 10,6 µm |
| Calidad del haz (M2) | < 1,3 | < 1,3 |
| Estabilidad de la potencia 2 | ± 7 % | ± 7 % |
| Diámetro del haz 3 | 4,5 mm ± 0,1 mm | 4,5 mm ± 0,1 mm |
| Frecuencia de funcionamiento | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz |
| Rango del ciclo de trabajo | 0 – 100 % | 0 – 100 % |
| Refrigeración | Agua | Agua |
| Dimensiones (L x An x Al) mm (pulg.) | 1229 x 279 x 165 (48,4 x 11,0 x 6,5) | 1229 x 279 x 165 (48,4 x 11,0 x 6,5) |
| Peso en kg (libras) | 43,5 kg (96 libras) | 43,5 kg (96 libras) |
de temperatura recomendados. 2 – Medido desde el arranque en frío como ±(Pmáx-Pmín)/(Pmáx+Pmín)
. 3 – Medido a 1/e² del diámetro en la salida
del láser. Nota: consulte el manual del operador para conocer las especificaciones completas y las condiciones de funcionamiento asociadas.
- Filtrar por Tipo
- Manual de usuario
- Nota técnica
- Manual del producto
- Dibujo
- Folleto
- Ficha técnica
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Cableado eléctrico para láseres de CO₂ | Manual de usuario | Inglés |
| Cómo evitar la condensación durante el funcionamiento de un láser SYNRAD refrigerado por agua | Nota técnica | Inglés |
| Manual del f201 | Manual del producto | Inglés |
| Dibujo técnico f201 | Dibujo | Inglés |
| Control de la temperatura del láser de CO₂ | Folleto | Inglés |
| Láseres de CO₂ para el sector del embalaje: qué son y para qué sirven | Folleto | Inglés |
| Longitudes de onda alternativas del láser de CO₂ | Folleto | Inglés |
| Cómo leer una ficha técnica de un láser de CO₂ | Folleto | Inglés |
| Procesamiento de polipropileno con un láser de CO₂ | Folleto | Inglés |
| Ficha técnica de la serie f | Ficha técnica | Inglés |